search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体扩大 5V 运放产品系列,优化电源和信号调理性能

语言版本

意法半导体扩大 5V 运放产品系列,优化电源和信号调理性能

article image

意法半导体5V产品系列新增一款高性能双路运算放大器。新产品TSV782的增益带宽(GBW)为30MHz ,输入失调电压(典型值) 为50µV,可实现高速、高准确度的信号调理。

TSV782的最低工作电压2.0V,在电池深度放电后仍能正常运行,从而延长烟雾报警器等设备的工作时间。每路运放工作电流只有3.3mA ,有助于设计人员最大限度地提高应用能耗预算,支持更丰富的功能,例如,创新的智能功能和无线连接。此外,2.0V的最低工作电压还允许运放使用与低压逻辑器件相同的电源轨,从而简化系统设计,并降低物料清单成本。

TSV782配备轨到轨输入输出,最大压摆率20V/µs,属于意法半导体的高性能轨到轨运放系列。该系列还包括增益带宽GBW 20MHz、最大压摆率13V/µs的 TSV772和每路工作电流5.5mA的 50MHzTSV792。意法半导体的其他运放包括TSV7722和相关产品,这些产品的低轨输入级经过优化设计,特别适合功率转换系统的低边电流测量。

configuration.意法半导体的5V运放系列的高精准度让设计人员能够开发在生产线上无需微调或校准的电路,从而节省昂贵的外部元件,例如,精密电阻器和电位器。在最高125°C 的温度时,新产品TSV782的最大输入偏置电流达到300pA,让采用高阻抗传感器或跨阻抗放大器的模拟电路实现精确的信号调理性能。

TSV782 现已量产,封装包括 SO-8、MiniSO-8 和 2mm x DFN8,2mm其中,DFN8是业内此类运算放大器中的最小的封装。现在可在ST eStore 申请免费样片。

产品详情访问www.st.com/TSV782.

语言版本

更改语言