search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布新一代Bluetooth®蓝牙系统芯片,增加最新的定位功能

语言版本

意法半导体发布新一代Bluetooth®蓝牙系统芯片,增加最新的定位功能

article image

意法半导体推出了第三代Bluetooth® 系统芯片(SoC),新产品增加了用于位置跟踪和实时定位的蓝牙寻向技术。

通过确定蓝牙低功耗 (BLE) 信号的方向,BlueNRG-LPS 蓝牙5.3 认证系统芯片可以精确推算运动方向和位置,精准度达到厘米级。新产品采用蓝牙特定技术,包括根据天线阵列捕获的信号算出的到达角(AoA)和出发角(AoD)。有了这个功能,新产品现在可以实现室内导航、地理围栏和资产跟踪各种应用,以及工具、资产和货物的实时位置查找。

精简的架构和 I/O 外设,以及适用于轻量级终端产品的程序和数据存储器(分别为 192KB eFlash 和 24KB SRAM),让BlueNRG-LPS成本成本敏感型和大规模应用的理想选择,例如,通用无线传感器、医疗设备、汽车无钥匙进入系统、遥控器和智能远程表计。新系统芯片还集成了高能效降压转换器和保护电路,进一步减少了物料清单(BOM)成本,并允许使用更便宜的两层印刷电路板PCB设计。

该架构支持最新的蓝牙 LE功率控制规范,能够以 1dBm 的增量微调射频输出功率,最高输出功率+8dBm,该功能可以延长电池续航时间。此外,蓝牙路径损耗监测技术可提高射频链路信号质量,防止干扰,确保连接稳定,从而改善设备交互,即使在设备多的地方也同样表现出色,此外,还可以加快响应时间。BlueNRG-LPS支持蓝牙 5.3 长距离连接、2Mbps 高速数据速率、定期广播、同时连接和多角色规范,确保终端产品设备实现卓越的用户体验。新产品还有专用的硬件安全功能和加密 IP内核,支持开发者加强信息安全。

BlueNRG-LPS 的评估开发工具STEVAL-IDB012V1现已上市。

详情访问www.st.com/BlueNRG-LPS.

 

.关于意法半导体

意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
 意法半导体中国区
祝宁 Fiona Zhu
电话:+86 10 5797 9343
邮箱:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言