search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体单片数字电源控制器简化LED 照明应用设计,提高设计灵活性

语言版本

意法半导体单片数字电源控制器简化LED 照明应用设计,提高设计灵活性

article image

意法半导体的STNRG012是一款高集成度且节省空间的数字电源控制器,具有先进的失真抑制功能,是开发LED 照明应用的理想解决方案。

该器件集成一个多模功率因数校正(PFC)控制器、谐振半桥控制器、800V启动电路,以及管理这三个模块的数字引擎。PFC 控制器可以在过渡模式、非连续电流模式(DCM) 和谷底跳跃之间动态切换,以实现最佳能效。半桥控制器执行意法半导体的时移控制 (TSC)专利技术,以实现精确的软开关操作。

STNRG012的最高输入电压为305VAC,还支持直流工作电源,目标应用是最高300W的电池和市电两种供电方式的产品设备。

数字引擎运行在 8 位微处理器内核上,负责执行优化的控制算法。该算法通过事件驱动的高速状态机(SMED)外设来管理PFC和半桥电路。附加的专用硬件IP 模块,包括电源管理器及突发模式引擎,确保电源控制芯片在空闲模式下运行稳定,并将功耗降至最低程度。芯片内置系统安全功能,包括半桥浪涌保护和抗容性保护,安全保护功能都使用硬件实现,因此,安全保护启动快速,可靠性非常出色。

STNRG012在片上非易失性存储器(NVM)内保存操作参数和校准系数,让用户可以在生产期间自定义参数设置,把软件代码写进芯片。数字编程方法还节省了以前配置控制器所需的外部元器件,降低了物料清单成本和电路尺寸。UART监控通信端口可简化检测过程,并实现实时监控,提高可靠性。

STNRG012现已投产,采用 20 引脚小外形 (SO-20) 封装。

详情访问www.st.com/resonant-controllers.

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:+86 10 5797 9343
邮箱:fiona.zhu@st.co m

语言版本

更改语言