search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出下一代卫星用2.5V抗辐射加固数模转换器

语言版本

意法半导体推出下一代卫星用2.5V抗辐射加固数模转换器

article image

意法半导体RHRDAC121抗辐射加固数模转换器 (DAC)的最低工作电压为 2.5V,适用于老式 3.3V数模转换器不支持的现代低功耗系统设计。

新产品是内置逐次逼近寄存器 (SAR)的12 位1Msps数模转换器,在最高转换速率和电源电压时功耗仅为0.6mW,这种低功耗设计有助于降低下一代卫星的尺寸、重量和功耗 (SWaP)。典型应用包括遥测、内务管理和精密传感器增益调整。功能特性包括SPI兼容串行输出、内部电压基准和自动上电复位至零伏输出,这些功能可以用最少的外部组件实现高精度,降低电路复杂性和电路板面积。

RHRDAC121 在高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID) 的恶劣条件下保持性能参数稳定,在高达 125MeV.cm²/mg条件下,没有单粒子闩锁 (SEL)效应,并测试分析了单粒子瞬态 (SET) 和单粒子翻转 (SEU)效应,因策,这款产品可以直接部署到实际应用中,无需按照高一级标准进一步筛选器件。

RHRDAC121通过QML-V标准认证,采用金引线或浸焊引线密封陶瓷封装,同时还提供裸片产品。新产品在欧洲设计制造,采用意法半导体在航天业从业45 年打造的市场口碑很好的130nm 全CMOS 技术工艺。新数模转换器的开发资金由法国航天局 CNES(Centre National d’Etudes Spatiales)提供。

详情访问www.st.com/rad-hard-converters.

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

 

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言