search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体高性能 5V运放系列上新 新增一款节省空间、低失调电压的20MHz产品

语言版本

意法半导体高性能 5V运放系列上新 新增一款节省空间、低失调电压的20MHz产品

article image

意法半导体TSV772 双路运算放大器 (运放) 兼备高精度和低功耗,更有尺寸很小的2.0mm x 2.0mm DFN8封装可选。

TSV772属于意法半导体高性能 5V 运放系列,具有轨到轨输入和轨到轨输出,增益带宽积 (GBW) 20MHz,单位增益稳定,压摆率13V/µs ,输入噪声密度7nV/√Hz,4kV ESD 防护能力(HBM),是一款强大的全能型产品。

最大输入失调电压200µV (25°C),可以准确测量低幅度输入信号。固有的高精度还可省用昂贵的外部精密电阻,并可避免在生产线上调整或校准电路。TSV772的额定输出电容为47pF,方便用作 A/D 转换器的输入缓冲器。

TSV772 的电源电压最低 2.0V,可以连接低功耗微控制器的电源轨,简化系统电源设计。最低电源电压值小还有一个好处,在电源是深度放电电池的应用中,可以延长设备的续航时间。

TSV772 适用于烟雾探测器等产品仪器。利用这款运放的速度和能效,设备可以节省电池电量,延长智能功能和无线连接的续航时间。

新运放还支持精确电流测量,为提高太阳能发电、电信基础设施设备、计算机服务器等系统电源转换能效提供了一个起点。

除TSV772外,意法半导体的高性能 5V 运算放大器系列还包括双通道 50MHz的TSV792和双通道22MHz的TSV7722。TSV7722非常适合低边电流检测应用,并针对接近接地的共模电压进行了优化设计。

新的20MHz TSV772 双路运放现已量产,采用 SO-8、 MiniSO-8和DFN8三种封装,提供免费样片,可在ST eSTore 上申购。

详情访问http://www.st.com/TSV772

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言