search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体的稳健的隔离式 SiC 栅极驱动器采用窄型 SO-8 封装可节省空间

语言版本

意法半导体的稳健的隔离式 SiC 栅极驱动器采用窄型 SO-8 封装可节省空间

意法半导体的 STGAP2SiCSN是为控制碳化硅 MOSFET而优化的单通道栅极驱动器,采用节省空间的窄体 SO-8 封装,具有稳健的性能和精确的 PWM 控制。

SiC 功率技术被广泛用于提高功率转换效率,SiC驱动器STGAP2SiCSN可以简化节能型电源系统、驱动和控制电路的设计,节省空间,并增强稳健性和可靠性。目标应用包括电动汽车充电系统、开关式电源、高压功率因数校正器 (PFC)、DC/DC 变换器、不间断电源 (UPS)、太阳能发电、电机驱动设备、风扇、工厂自动化、家用电器 、电磁炉。

STGAP2SiCSN 在栅极驱动通道和低压控制之间有电流隔离,在高压轨上可以耐受高达 1700V 的电压。输入到输出传播时间小于 75ns,确保 PWM 控制精度高。±100V/ns共模瞬变抗扰度 (CMTI) 保证开关可靠性。内置保护功能包括欠压锁定和热关断,欠压锁定 (UVLO)通过阈值电压防止 SiC 电源开关在低能效或不安全条件下工作。在检测到结温过高后,热关断降低驱动器的两个输出。

新产品提供两种配置选择,独立多输出配置可以使用外部电阻单独优化导通和关断时间,而单输出配置具有源米勒钳位功能,可以增强高频硬开关应用的稳健性,利用米勒钳位防止功率开关过度振荡。

STGAP2SiCSN 逻辑输入兼容低达 3.3V 的 TTL 和 CMOS 逻辑信号,简化了与主微控制器或 DSP处理器的连接。在高达 26V 的栅极驱动电压下,驱动器的最大吸电流和拉电流均为 4A。片上集成的自举二极管简化了设计并提高了可靠性,关断模式有独立输入引脚,有助于大限度地降低系统功耗。

STGAP2SiCSNTR  现已上市,采用 5mm x 4mm 宽体SO-8N 封装。

产品详情访问www.st.com/stdrive.

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人

意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言