search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体 LED 电视 200W 数字电源解决方案满足严格的生态设计标准

语言版本

意法半导体 LED 电视 200W 数字电源解决方案满足严格的生态设计标准

意法半导体的STEVAL-NRG011TV评估板可帮助设计人员为LED 和 OLED 电视快速开发200W 数字电源和适配器,能效和待机能耗满足严格的法规要求。

STEVAL-NRG011TV基于意法半导体的STNRG011数字PFC(功率因数校正器)和谐振 LLC 功率变换器,采用经过验证的且可靠的拓扑结构,能够配置和优调运行参数,获得优秀的电源性能。数字控制算法永久固化在电源控制器的 ROM内存中,无需写代码。在电路板的可编程非易失性存储器 (NVM)内存有一整套采样参数。

STEVAL-NRG011TV为电视控制器和音频子系统提供 12V/4A 稳压电源,并为LED 背光提供 65V/2.5A 电源。90V 到 264V 的宽交流输入电压允许该电路板用于全球销售的电源和适配器。能效超越了当今严格的生态设计规范,在115V 和 230V AC 时满载能效超过 91%,空载耗电量低于 120mW。

作为电路板的主芯片,STNRG011 为设计有功率因数校正的高效功率变换器提供了一个高集成度解决方案。片上集成一个 8 位 CPU 子系统、控制逻辑(包括 PFC 和 LLC 事件驱动状态机 (SMED))、模数转换器 (ADC)、高压启动电路、电源管理和保护模块。一个两线接口负责处理芯片与外部 EEPROM存储器的通信,以及远程监控和软件更新。该器件采用 20 引脚 SO20 电源封装,有助于简化电路板布局,降低电源尺寸。

STEVAL-NRG011TV评估板现已上市。STNRG011芯片现已量产。

详情访问www.st.com/resonantcontrollers。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
Melody Chen
电话:10 8601 2642
Email:melody.chen1@st.com

语言版本

更改语言