search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体车规低电容瞬压抑制器可保护高速接口

语言版本

意法半导体车规低电容瞬压抑制器可保护高速接口

意法半导体的ESDCAN03-2BM3Y车规低电容双瞬态电压抑制器(TVS) 为汽车CAN和CAN-FD总线接口提供全方位的电气保护,产品封装小,性能领先市场。

随着车载高密度ECU电控单元越来越多,例如,ADAS先进驾驶辅助系统、自动驾驶控制器和汽车网关,车企对高度小型化的高性能保护元器件的需求越来越高,意法半导体的封装面积1.1mm x 1.0mm的新TVS产品可满足高度小型化和高性能需求。与传统的SOT23-3L和SOT323-3L封装TVS相比,新产品可节省PCB电路板面积75%或更多。

ESDCAN03-2BM3Y的最低钳位电压33V(1A时为8/20µs)和37V(16A时的传输线脉冲(TLP)),瞬变保护性能非常出色。该器件还通过了ISO 16750-2的汽车电瓶搭电和电池极性接反测试,极强的鲁棒性可耐受15kV ESD接触放电(ISO 10605)冲击,额定3.3A峰值脉冲电流,能够处理强涌流。

除CAN和CAN-FD总线外,只有3.3pF的线路电容使TVS还能保护高速总线和高数据速率总线,例如,FlexRay™和USB。此外,如此小的电容还可简化PCB设计,在设计信号线布局时可提供额外裕量。

175°C额定最高结温准许将新产品部署在从车厢到工作环境恶劣的发动机舱全车所有位置。ESDCAN03-2BM3Y的泄漏电流极低,在24V时仅50nA,在车辆熄火时,可最大程度地降低耗电量,有助于保护电池电量,最大程度地延长电动汽车的续航里程。

ESDCAN03-2BM3Y TVS 现已投产,采用无引脚DFN1110封装,其Wettable Flanks封装结构方便焊后高速自动光学检查,实现高质量保证目标。

详情访问www.st.com/esdcan03-2bm3y。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言