search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体可配置车规低压降稳压器提供功能性安全所需诊断功能

语言版本

意法半导体可配置车规低压降稳压器提供功能性安全所需诊断功能

意法半导体的 L99VR01 AEC-Q100认证低压降线性稳压器有八个可选固定输出电压、功能性安全诊断功能和优异的过热保护性能,有助于简化系统设计,方便库存管理,适合多种汽车应用。

该稳压器的最大输出电流 200mA ,能够驱动车身控制模块、接线盒、仪表盘、天窗控制器、无钥匙进入控制器和传感器等负载。通过三个外部片选引脚可将输出电压设为 0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V 或 5V,输出电压精度好于外部分压器,在标称电压的±2%范围内。

目前该产品共有两款。L99VR01S 采用标准 SO-8 封装,具有使能引脚和复位引脚,以及快速输出放电、欠压锁定 (UVLO)、热关断和短路保护等安全功能,禁用时静态电流降至 1μA,工作温度范围 -40°C 至 150°C。

L99VR01J采用 PowerSSO-12封装,比上一款增加短路限流设置、高温预警和输出过压状态指示功能,并内置一个可编程看门狗,用于验证主控微控制器操作是否正常。L99VR01J 的工作结温范围更宽,达到 -40°C 到 175°C。

通过在片上集成输出过压监测,新稳压器可以提供连续的负载保护。该诊断功能可以简化功能性安全相关应用的设计,帮助用户达到 ISO 26262 ASIL功能性安全标准的要求,如用户需要,提供相应的支持文档。

两款产品的输入电压范围是2.15V到28V,可直连汽车电瓶电压VBAT,或者连接在稳压电源的后面,调整稳压电源的输出电压。

L99VR01S和L99VR01J两款产品现在均已量产。

产品详情访问www.st.com/lin-volt-reg-l99vr01 。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
Melody Chen
电话:10 8601 2642
Email:melody.chen1@st.com

语言版本

更改语言