search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出高集成度1.5A同步稳压管,简化高能效电源变换设计

语言版本

意法半导体推出高集成度1.5A同步稳压管,简化高能效电源变换设计

意法半导体推出L6981同步降压稳压管扩大高能效电源变换器系列,单片集成功率元件、反馈电路和安全功能,简化电源设计。

L6981变换器额定最大输出电流1.5A,满载状态典型变换能效90%,有两种型号可供选择,分别对轻载能效和噪声性能进行了优化。

L6981C是面向低电流应用,采用脉冲跳跃模式,最大限度提升轻载变换能效,延长电池供电设备的续航时间,而L6981N侧重于优化轻载噪声性能,采用永久的PWM(脉宽调制)模式和恒定开关频率,最大限度降低轻载电压纹波。

两款产品都兼容3.5V- 38V输入电压,适用于24V工业直流总线电源、12V和24V电池供电设备、HVAC空调电源、分散式智能节点、智能传感器和始终工作的应用。通过使用外部电阻,输出电压在0.85V到输入电压值范围内可调。

片上集成的功能包括高低边NMOS功率晶体管、反馈回路补偿、过压保护、热保护,以及软启动电路和使能引脚。其中,软启动电路可以限制涌流,并确保输出电压上升速率恒定;使能引脚允许上电/掉电排序,并允许将同步时钟信号施加到L6981N低噪声变换器。L6981包含在意法半导体10年产品寿命计划中,承诺长期供货。

STEVAL-L6981CDR低电流变换器评估板和STEVAL-L6981NDR低噪变换器评估板可帮助电源设计人员加快器件选型。

L6981现已投产,采用经过市场检验的耐用的SO8L封装。

详情访问www.st.com/buckregulators 。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言