search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出车规高清晰度音频D类放大器,增加安全警报诊断功能

语言版本

意法半导体推出车规高清晰度音频D类放大器,增加安全警报诊断功能

意法半导体新推出的HFDA801A是一款高分辨率音频放大器芯片,专门为尺寸紧凑、追求成本效益的车用音响系统设计。

HFDA801A是采用四桥配置的2MHz开关频率、脉宽调制(PWM) D类放大器,集成高性能数模转换器(DAC),可在任何负载条件下提供高保真级的音质,开通/关断操作无噪声,输出没有任何失真。HFDA801A的信噪比为121dB,动态范围120dB,输出噪声仅10μV,音频性能表现出色,而且价格低廉,尺寸小巧。

集成L-C低通滤波器的反馈配置让放大器具有高达80kHz的超宽平滑频响,并最大限度降低对外部组件的依赖。高带宽允许放大器用于高清(HD)音频场景,让设计人员能够依赖出色的线性度和低失真度,不受所选电感和电容的产品质量影响。

这款放大器采用内部供给全部电源电压的架构,使HFDA801A可以从车辆蓄电池取电,而无需增加额外的电源变换器。新放大器具有广泛的负载范围,即使大功率驱动四路2Ω低阻抗负载,也能确保性能稳定。

此外,通过集成实时诊断、数字阻抗表和实时负载电流监视器,HFDA801A还可用于安全相关的必须符合ASIL要求的音频应用,例如,电动汽车低速提示音系统 (AVAS)。

HFDA801A现在开始提供样片,将于2021年下半年投产。欲了解价格优惠和样品申请,请与所在地意法半导体销售办事处联系。

详情访问www.st.com/hfda801a。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

 

语言版本

更改语言