Please log in to show your saved searches.
产品阵容不断扩大的意法半导体抗辐射加固(rad-hard)型集成功率产品新增一款QML-V认证7A负载点(PoL) DC/DC变换器。意法半导体的抗辐射加固功率产品具有能效高、适合要求非常苛刻的空间应用的特点。
RHRPMPOL01是一款功能完整的PoL电流变换器,组件包括N沟道功率MOSFET和自举二极管,具有欠压、过压、过热和可配置过流等保护功能,采用密封紧凑的Power FLAT-28A陶瓷封装,结至外壳的热阻非常低,可以最大程度地提高散热效率。
这款认证器件符合微电路图(SMD) 5962-28208标准,抗辐射加固保证等级(RHA)高达100krad(Si)电离总剂量,单粒子锁定(SEL)和单粒子快速反向(SESB)阈值高达70Mev.cm2/mq。单粒子翻转(SEU)和单粒子功能中断(SEFI)标定在7V工作电压。
RHRPMPOL01支持同步操作和电流共享,使其成为FPGA、微处理器和ASIC等最苛刻负载的理想配套芯片。同步操作功能允许对多个PoL点进行移相处理,把应用板卡的峰值电流和变换器输出纹波降至最低,确保输出高精度的电流。同步功能让变换器可以使用独立的输出引脚为需要不同电压值的负载供电,还可以把输出引脚连在一起,利用高精度的电流共享功能驱动大电流负载。
RHRPMPOL01的最大绝对额定电源电压高达14V,输入电压范围3.0V至12V,输出电压在0.8V至输入电压值的85%之间可调。最低0.8V的输出电压允许转换器为低电源电压的先进设备供电。
峰值电流模式控制配合外部组件,可以使RHRPMPOL01轻松地保持稳流输出,并确保负载瞬态响应快速。开关频率可以设定在100kHz至1MHz之间,可设置的软启动时间和延迟均允许设计人员限制涌流。使能引脚可简化电源排序,电源良好引脚可报告有关输出电压状态的实时信息。
意法半导体的BCD6s SOI工艺技术可输出极佳的的抗单粒子效应,整合了该项技术的RHRPMPOL1,在产品研发过程中得到了欧洲航天局(ESA)和法国航天局CNES的技术支持。
RHRPMPOL01现已经投产,配套开发生态系统资源丰富,其中包括EVAL-RHRPMPOL01评估板和用户指南、PSpice模型,以及包括辐射报告在内的文档。询价,索取样片,请联系意法半导体当地办事处。
详情访问www.st.com/rhrpmpol01-pr。
关于意法半导体 意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
媒体联系人 意法半导体 祝宁 Fiona Zhu 电话:10 5797 9343 Email:fiona.zhu@st.com