search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出低压专用栅极驱动器IC,改进无刷电机控制设计

语言版本

意法半导体推出低压专用栅极驱动器IC,改进无刷电机控制设计

意法半导体推出一款75V以下低压工业应用高集成度三相半桥驱动器IC,这是一个节省空间、节能高效的电机控制解决方案,适用于控制电动自行车、电动工具、泵、风扇、轻型机械、游戏机和其他设备内的三相无刷电机。

STDRIVE101内置三个用于驱动外部N沟道MOSFET的半桥驱动器,每个驱动器的最大拉电流和灌电流都是600mA。芯片内部集成自举二极管和50mA 12V低压降(LDO)稳压器,可随时为外部组件供电,最大程度地减少物料清单成本。集成的比较器配合外部电阻可以检测电流,MOSFET漏源电压监视功能可以实现短路保护。

内部基本安全功能包括内部产生的防止交叉导通的死区时间、过热关机功能,以及防止MOSFET在低效率或危险条件下工作的高低边欠压锁定(UVLO)。

DT/ MODE选择引脚让设计人员可以选择使用单独的高边和低边信号或单个PWM信号控制开关管,并启用输入。待机引脚可使STDRIVE101进入LDO稳压器关闭的低功耗模式,在空闲时最大程度地节省电能。

STDRIVE101现已投产,采用4mm x 4mm 的24引脚VFQFN封装。

详情访问 www.st.com/stdrive。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言