search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出紧凑型SO-8W封装6kV磁隔离高压栅极驱动器

语言版本

意法半导体推出紧凑型SO-8W封装6kV磁隔离高压栅极驱动器

意法半导体发布了紧凑的高压栅极驱动器STGAP2HS,适用于栅极驱动侧与低压控制接口电路之间要求6kV电隔离的应用场景。

这款1200V器件的输出端最大灌电流和拉电流为4A,可以简化中高功率变换器、电源和逆变器设计,增强系统可靠性,适用于家用电器和工厂自动化、风扇、电磁加热器、电焊机、不间断电源等工业设备。

该器件采用意法半导体的BCD6s技术制造,具有双输入引脚,可让设计人员灵活控制信号,并提供硬件互锁保护功能,防止控制器发生故障时引发交叉导通。输入引脚兼容最低3.3V的CMOS/TTL逻辑信号,方便与控制器连接。 低高压电路之间匹配的传播延迟可防止周期失真,最大程度地减少能量损耗,并允许高频工作。在-40°C至125°C的整个温度范围内,共模瞬变抗扰度(CMTI)为±100V/ns。

STGAP2HS输出有两种不同的配置。 其中一个具有分离的输出引脚,两个引脚可使用不同的栅极电阻来独立优化导通和关断时间。第二种配置只有一个输出引脚,另外一个是米勒钳位功能,可防止在半桥拓扑快速换向期间出现栅极电压尖峰。每种配置都允许设计人员在上桥臂和下桥臂电路中使用N沟道MOSFET开关管,从而降低外部组件的物料清单成本。

除了过热保护外,STGAP2HS还有UVLO保护,防止功率开关管在低效率或危险条件下运行,提高系统可靠性。输入至输出传播延迟小于75ns,可实现精确的脉冲宽度调制(PWM)控制。除此以外芯片的待机模式帮助设计人员降低系统功耗。

STGAP2HS采用宽体SO-8W封装,可在节省空间的封装中确保爬电性能。

详情访问www.st.com/stgap2hs-pr。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言