search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体生态认证400W电源评估板降低先进节能电源设计难度

语言版本

意法半导体生态认证400W电源评估板降低先进节能电源设计难度

意法半导体的EVL400W-EUPL7评估板是一个现成的400W电源解决方案,符合当今要求最严格的生态设计规范,借助意法半导体的L4984D电流式PFC控制器和L6699谐振半桥控制器的创新功能,能够在多种工作模式下最大限度提高电源能效。
230VAC输入满载能效超过93%,110VAC输入满载能效高于91%,空载耗电量小于0.150W,符合ENERGYSTAR®能源之星6.1版本计算机电源能效要求、欧洲EuP Lot 6 Tier 2家电和办公设备能效要求,以及CoC (Code of Conduct) 5版 Tier 2外部电源能效规定。EVL400W-EUPL7还获得了CLEAResult®1 Plug Load Solutions® 80 PLUS™2证书,被评为115V AC输入电压铂金级电源解决方案,230V AC输入电压金牌电源解决方案。
评估板在轻负载下的高能效是因为L4984D和L6699支持突发模式,以及L6699的自适应死区时间控制可以降低原边电流。L4984D和L6699的静态电流都很小,都配备一个禁用输入引脚,可实现远程开/关控制,并可用于电源排序或掉电保护功能。在突发模式时,这两个器件还可以进行交互,关闭预稳压器。
因为板上还有意法半导体的SRK2001同步整流控制器,EVL400W-EUPL7能够在较宽的负载范围内实现较高的平均能效和典型能效。通过同步整流节省电能的方法还可以在副边使用小体积的散热器。内置有源高压启动电路采用耗尽型MOSFET设计,将正常工作模式的残余功耗降到可以忽略不计的水平,并确保启动时间很短。
EVL400W-EUPL7输出12V电压,输入90V-264V(45-65Hz)交流电压,为电源开发者提供一个中等功率的电源参考设计,可满足ATX电源、小型服务器和工作站、医疗设备、标牌、LED面板等应用最严格的节能目标。由于其空载功耗低,故无需装载辅助开关电源(SMPS),因此,该设计还有助于节省物料清单(BoM)的成本。
EVL400W-EUPL7现已接受订货。

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术、产品和方案的创新者和创造者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、上千合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343

Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言