search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出150W评估板和参考设计 致力于推动安全高效的LED路灯应用的发展

语言版本

意法半导体推出150W评估板和参考设计 致力于推动安全高效的LED路灯应用的发展

意法半导体新推出的EVL150W-HVSL LED驱动器评估板和参考设计将确保LED灯具拥有优异的性能,节省物料清单(BOM)成本,加快LED路灯和其它中高功率照明应用的研发。

作为一款150W、1A市电输入驱动器,EVL150W-HVSL可实现高达91%的满载能效,能够最大程度地节省路灯运营企业的用电成本。

电磁干扰(EMI)在EN55022电磁兼容标准规定范围内,在230V AC、30%至100%负载范围内,输入电流总谐波失真(THD) 小于10%,符合欧洲EN61000-3-2 Class-C和日本JEITA-MITI Class-C 照明设备规范。

EVL150W-HVSL评估板配备90V-264V交流通用输入,符合IEC 60950-1和62368-1安全标准,支持模拟、电阻和PWM(脉宽调制)三种调光模式,在任何开关频率下,无闪烁PWM调光深度为1%。

此外,评估板还包含意法半导体的STCMB1高集成度功率因数校正(PFC)控制器和采用LCC拓扑的高压谐振半桥控制器,恒流输出与输出电压无关,因此非常适合驱动LED灯具。该产品的独有技术功能包括恒定导通时间PFC控制、谐振半桥时移控制以及硬开关防止,可节省外部元件成本,并确保动态性能和纹波抑制效果出色。在突发模式下,PFC和半桥驱动是同步的,使轻负载输入功耗降到0.5W以下。体积紧凑的20针STCMB1还集成了800V启动电路以及X电容器放电和电源定序电路,无需任何辅助电源。

LED灯具还受益于EVL150W-HVSL的全方位电气保护功能,包括输出过载、输出短路和开环保护,每种保护机制都具有自动重启功能,可满足路灯应用的要求。

EVL150W-HVSL目前已量产,意法半导体及其授权代理商均已在售。

详情访问 www.st.com/evl150w-hvsl-pr。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言