search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出最新的飞行时间传感器,为下一代工业和个人电子设备带来多目标测距功能

语言版本

意法半导体推出最新的飞行时间传感器,为下一代工业和个人电子设备带来多目标测距功能

出货量逾10亿的飞行时间(ToF)解决方案全球领导者意法半导体,推出采用直方图算法专利的新产品VL53L3CX,进一步扩大其FlightSense™ ToF测距传感器的产品范围。新产品可以测量多个目标的距离,而且测距准确度更高。

VL53L3CX的测距范围是2.5cm至3m,与传统红外传感器不同,测量准确度不受目标物体的颜色或反射率的影响,使终端产品设计人员能够在产品中引入强大的新功能,例如,使占用检测器能够忽略不需要的背景或前景物体,实现正确无误的占用状态探测,或者在传感器视野范围内报告多个目标的准确距离。

意法半导体的直方图算法专利可提高传感器对玻璃盖板串扰的抗扰性,并可以实现实时污痕补偿功能,防止外部污染影响测距准确度,例如,在多尘的工业环境中工作的真空吸尘器或其他设备。另外环境光下的测距性能也得到了改善。

此外,VL53L3CX的线性度也非常出色,可提高短距离测量的准确度,从而提高服务机器人、吸尘器等设备的循墙、悬崖探测和避障能力,意法半导体在这些市场取得了巨大的商业成功。与所有FlightSense传感器一样,VL53L3CX同样采用尺寸紧凑的多合一封装设计,可以简化传感器与客户设备的集成过程,低功耗有助于延长电池续航时间。

ToF传感器为各种应用设备带来卓越的测距性能,使楼宇自动化和照明控制器的占用检测更可靠,物联网端点设备的接近感测更智能,便携式设备的自动唤醒更方便,以及自动卫浴设备的用户侦测更稳健。ToF传感器的高精度和快速响应还增强了机器人、室内无人机等对精确运动控制有较高要求的设备的性能。

VL53L3CX现已上市。了解批量订购价格优惠信息,请联系当地意法半导体销售代表处。

详情访问www.st.com/vl53l3cx-pr

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言