search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出针对智能工业应用的高集成度、高灵活性的同步整流DC/DC转换器

语言版本

意法半导体推出针对智能工业应用的高集成度、高灵活性的同步整流DC/DC转换器

意法半导体推出L6983 38V/3A同步整流DC/DC转换器,在任何负载时都能保持高能效,最高能效达到95%,片上集成同步整流MOSFET晶体管,可以节省外部元件,简化设计过程。

L6983转换器的静态电流极低,仅为17µA,分为小电流(L6983C)和低噪声(L6983N)两种型号。L6983C当负载电流低于0.6A时进入跳脉冲模式,而L6983N适用于噪声敏感型应用,在所有负载下均保持PWM(脉宽调制)模式,以最大程度地降低电磁干扰。

L6983转换器的输入电压范围是3.5V至38V,是一个高效而灵活的工业电源解决方案,适用于12V和24V工业总线供电系统、电池供电设备、智能建筑控制器等分散式智能节点,以及智能传感器等永远工作的设备。L6983有3.3V、5V和可调输出电压三种型号供客户选择。

L6983全系产品都有电源良好输出引脚,用于设置上电/掉电顺序、使能逻辑电路或用作故障指示器。此外,集成的反馈环路补偿、过压保护和软启动电路可以简化完整电源系统的设计。开关频率可设置在200kHz至2.2MHz范围内,扩频操作和外频同步有助于简化EMC兼容性设计。

意法半导体还发布了L6983C的评估板STEVAL-ISA208V1,帮助客户缩短器件选型和电源开发时间。

L6983C和L6983N现已开始生产,采用3mm x 3mm QFN16封装。

详情访问 www.st.com/l6983-pr 。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言