search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出高级iNEMO传感器,为工业和消费应用增添机器学习内核的能效优势

语言版本

意法半导体推出高级iNEMO传感器,为工业和消费应用增添机器学习内核的能效优势

意法半导体推出最新的ISM330DHCX 和 LSM6DSRX iNEMO™6轴惯性测量单元(IMU),将动作检测机器学习内核(MLC)技术的优势扩大到工业和高端消费应用领域。

 

机器学习内核(MLC)技术对动作数据执行基本的AI预处理任务所用功耗,约为典型微控制器(MCU)完成相同任务所用功耗的千分之一。因此,集成这一IP技术的IMU传感器可以减轻主MCU的处理负荷,延长情景感知和体感设备的电池续航时间,降低维护检修成本,缩减产品体积和重量。

 

继去年推出首个MLC增强型商用IMU后,意法半导体现在又推出了LSM6DSRX和ISM330DHCX,分别定位高端消费电子和工业应用,例如,增强/虚拟现实、无人机飞行控制、航位推算导航系统、圆盘天线定位系统、车队管理、集装箱跟踪设备,以及工业机动车辆动态测斜仪。消费级的LSM6DSRX包含一个3轴加速度计和一个满量程扩大到±4000dps角速率的 3轴数字陀螺仪,温漂和时漂性能领先市场。工业级ISM330DHCX提供十年产品寿命保证,额定温度范围为-40°C至105°C,嵌入式温度补偿功能保证了传感器出色的稳定性。

 

在每款产品中,MLC与集成的有限状态机(FSM)逻辑交互,该逻辑电路可运行简单的重复性算法,例如,计步数、击打次数或旋转圈数,功耗比微控制器本身运行算法更低,在检测到事件数量或时间达到预设值后,FSM会发信号通知主控制器。

 

两款产品现都已量产。ISM330DHCX采用14引脚塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装。

 

详情访问www.st.com/inemo-mlc-pr 。

 

欢迎阅读我们的博客https://blog.st.com/lsm6dsrx-ism330dhcx/ ‎。

 

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人

意法半导体

祝宁 Fiona Zhu

电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

更改语言