STマイクロエレクトロニクス、車室内センシングの普及加速に向けコスト性に優れた車載用イメージセンサを発表
- 大量生産車両プラットフォーム向けに、システム・コストを抑えたドライバー / 搭乗者モニタリング機能を、自動車メーカーや車載機器メーカーに提供
- 前世代比で画像の鮮明度を35%、赤外線感度を約60%向上させた小型の1.1MP車載用イメージセンサ
最新情報はここから
メールで最新情報を受け取るには、プレスリリース配信にご登録ください。
多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、「SafeSense by ST」シリーズの新製品として、車室内の赤外線センシング向けに1.1MPの車載用イメージセンサ「VD56GA」を発表しました。本製品により、自動車メーカーや車載機器メーカーは、性能・車両への実装容易性・コストのバランスを保ちながら、幅広い車両ラインアップにドライバー / 搭乗者モニタリングを導入できるようになります。
ドライバー / 搭乗者モニタ機能を搭載する車両が増加する中、自動車メーカーおよびサプライヤは、車内空間でも高い性能を発揮しつつ、不要なシステム・コストや複雑な設計を排除できるイメージング・ソリューションを必要としています。VD56GAは、小型のセンサ・アーキテクチャや高感度赤外線、組み込み型の画像処理機能により、カメラ設計や車両への実装を簡略化し、これらのニーズに対応します。同製品は、ドライバー / 搭乗者モニタリングに適切な画質を提供しつつ、サイズとコスト面でのメリットを維持する小型パッケージで設計されています。これにより、大型で高価なセンサを導入することなく、車室内モニタリングが必要なほとんどのユースケースで要求される性能を満たすことができます。
STのエグゼクティブ・バイスプレジデント 兼 イメージング・サブグループ・ジェネラル・マネージャーであるAlexandre Balmefrezolは、次のようにコメントしています。「車室内センシングは高級車向けセグメントを超えて普及しつつあり、自動車メーカーは幅広い車種やグレードに展開できるコスト効率に優れたソリューションを必要としています。私たちがVD56GAの開発にあたり最も重視したのは、赤外線状況に左右されない画質や車内への実装の容易さ、量産を支えるコスト構造との間でのシステムレベルでのトレードオフの最適化です。同様に重要なのは、このセンサがSTの統合型製造モデル(IDM)のメリットを活用している点です。前工程はフランスのクロル工場で製造されるため、顧客はサプライチェーンのレジリエンスや品質管理性(QC)を高め、自動車制御、開発プロジェクト向けの長期サポートを受けられるなどのメリットを享受できます。」
Yole Groupのマーケット & テクノロジー担当アナリストであるAnas Chalak氏は、次のようにコメントしています。「ドライバー / 搭乗者モニタリング・システムは幅広い車種に導入されつつあります。自動車メーカーは大規模に展開できるソリューションにこれまで以上に注目しており、その導入点数は2031年までに7000万ユニットを超えると予測されています。この市場で今後成功するには、イメージング性能だけでは足りません。システム・コストを低減するとともに、車両への機器実装を簡略化し、量産車への導入を簡略化することが不可欠です。」*
自動車メーカーによるドライバー / 搭乗者モニタリングの普及を支援
VD56GAは、カメラ・モジュール全体のコスト削減を支援するよう設計されています。高い画像処理性能を備えたことで、採用する光学部品のコストを下げ、赤外線照射や光学フィルタリングを簡素化し、外付けの画像プロセッサも不要になりました。自動車メーカーや車載機器メーカーにとって、より幅広い車種へのドライバー / 搭乗者モニタリングの導入を推進できるコスト効率に優れた選択肢です。
VD56GAは、赤外線撮像向けに最適化されたSTの新しい裏面照射型ピクセル構造「ST DeepNIR」を採用しています。前世代比で、MTF(変調伝達関数)で示される画像の鮮明度を35%、量子効率を約60%向上させています。同製品は現在、このクラスにおいて、このレベルの光学解像度と赤外線感度を両立する唯一のセンサであり、ディスプレイ背面にカメラを設置するアンダー・ディスプレイ・カメラのような厳しい条件下においても優れた性能を発揮します。
VD56GAは小型の1.1MPアーキテクチャからより高い性能を引き出すことで、車両システムの開発者は、先進的なセンシング機能に求められる画質と、小型のセンサ・アーキテクチャがもたらす車内実装の容易さ、およびコスト面でのメリットを同時に得られるようになります。
小型サイズと内蔵画像処理機能により、車内への簡単な実装が可能
最新の車載用カメラ・モジュール向けに設計されたVD56GAは、小型のCSPパッケージ(3.7 x 3.2 mm)で提供され、スペースに制約のある設置環境や次世代の車内カメラ設計に最適です。
同製品は、この他ミラー反転やクロップ、ダーク補正、自動露出、区分線形(piecewise-linear)処理など、幅広い画像処理機能を内蔵しています。これにより後段での画像処理が不要となり、カメラ設計の簡略化と開発期間の短縮に貢献します。
出力フォーマットは、RAWおよびYUVの両方をサポートし、様々なアーキテクチャやソフトウェア環境に柔軟に対応します。そのため、導入を簡略化し、幅広い実装方法を選択できるようになります。
車載用イメージングにおけるSTのリーダーシップを基盤に
VD56GAは、車載用イメージングと車室内センシングにおいて確立されたSTのリーダーシップを基に開発されました。STは今年初め、SafeSense by STの車載用イメージセンサの出荷数が1,000万個に到達したことを発表しており、ヨーロッパやアジア、米国などの主要な自動車市場において幅広く採用されています。
STの顧客は、統合型製造モデルと安全なサプライ・チェーンによるメリットを得られます。VD56GAの前工程はSTのクロル工場(フランス)で行われ、後工程となるパッケージングはアジアで行われています。これによりSTは、世界中の車載機器メーカーに向け、産業のレジリエンス(事業継続性)や製品品質の向上、および安定した供給継続性を重視する姿勢をさらに強化しています。
入手方法
VD56GAは現在サンプル提供中です。価格およびサンプル提供については、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。
詳細については、ウェブサイトをご覧ください。
*出典:Status of CMOS Image sensors industry 2026 report、Yole Group
STマイクロエレクトロニクスについて
STは、約49,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出(スコープ1および2)、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出(スコープ3の注力分野)におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100%にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト(http://www.st.com)をご覧ください。