意法半导体发布面向高电压应用的新STSPIN32 BLDC电机驱动器
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体STSPIN32F0系列电机控制系统级封装推出四款新产品,可简化包括有线电动工具、驱动装置、泵、风扇和压缩机等市电供电家用电器和工业设备的开发设计过程。
250V的STSPIN32F0251和STSPIN32F0252与600V的STSPIN32F0601和STSPIN32F0602集成了三相栅极驱动器和STM32F0 Arm® Cortex®-M0微控制器,可以简化高压无刷直流电机(BLDC)驱动器设计过程,提供主流的控制算法和应用示例,包括单电阻和三电阻电流检测矢量控制(FOC),以及有传感器的单电阻电流检测和六步无传感器的传统电机控制方法。
四款新产品相互引脚兼容,硬件和软件固件可以重复使用,控制110V AC和250V AC电机。这些IC具有待机模式,当电机停止运转进入空闲状态时,可最大程度地降低功耗。
这些栅极驱动器全都集成自举二极管和保护电路,包括防止共通和死区时间。此外,驱动电路高低边都有UVLO欠压保护功能,防止功率开关低效工作或发生危险状况,还有一个获得专利的快速动作智能关断(smartSD)功能,用于防护过载和过流。
集成的48MHz STM32F0 MCU使用户能够依靠资源丰富的STM32生态系统开发应用。4KB SRAM和32KB闪存用于保存数据和软件,模数外设包括一个最多10通道的12位ADC、6个通用定时器、21个通用I/O (GPIO)引脚,以及I2C、UART和SPI通信接口。集成的引导加载程序支持现场应用固件更新,提高设备生命周期管理的灵活性。
四种变频器评估板在市面上有售,并且完全兼容5.4.1版后的X-CUBE-MCSDK(电机控制软件开发工具),可简化包括单电阻 和三电阻电流检测电机控制器的开发设计。600V的 EVSPIN32F0601S1、EVSPIN32F0601S3、EVSPIN32F0602S1和250V的 EVSPIN32F0251S1电路板上有电源级和MOSFET输出级,后者采用双封装可变设计,准许用户用其它的DPAK或PowerFlat封装MOSFET或IGBT元器件替换原板器件。可拆卸式STLINK调试器允许使用标准STM32工具配置微控制器,调试固件。评估板还提供单线调试(SWD)和UART连接器。
STSPIN32F0251、STSPIN32F0252、STSPIN32F0601和STSPIN32F0602采用10mm x 10mm TQFP封装。
详情访问www.st.com/stspin32f0-pr。
STM32是意法半导体国际有限公司(STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其它地方的关联公司的注册和/或未注册商标。特别是, STM32在美国专利商标局注册。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com