意法半导体发布活动跟踪/骨传导二合一传感器,节省入耳式和头戴式耳机的空间和电能
续航更长,音质出色,TWS耳机和 AR/VR/MR耳机的首选传感器
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体LSM6DSV16BX是一款独一无二的高集成度传感器,能够为运动耳塞和通用入耳式耳机节省大量空间。片上整合的6 轴惯性测量单元(IMU)和音频加速度计,前者用于跟踪头部,检测人体活动,后者通过骨传导技术可以检测频率范围超过 1KHz的语音。
此外,LSM6DSV16BX 还包含意法半导体的 Qvar™ 电荷变化检测技术,识别触摸、滑动等用户界面控制手势动作,是真无线立体声(TWS)耳机和增强现实、虚拟现实和混合现实 (AR/VR/MR) 耳机等产品设备的理想选择。
在芯片集成度达到前所未有的高度的同时,LSM6DSV16BX还为耳机带来了很好的功能。芯片内置低功耗传感器融合(SFLP)技术,这是意法半导体为3D音效头部跟踪专门设计。新传感器还集成第三代MEMS传感器的亮点技术边缘处理功能,其中包括用于手势识别的有限状态机 (FSM)、用于活动识别和语音检测的机器学习核心 (MLC),以及可自动优化性能和能效的自适应自配置 (ASC)。这些技术功能有助于减少系统延迟,同时降低整体功耗和主机处理器的负荷。
更高的集成度结合边缘处理技术,系统功耗可节省高达 70%,PCB 面积可节省高达 45% 。此外,引脚数量减少 50%,从而节省了外接元器件,封装高度比之前的 ST MEMS 惯性传感器减少 14%。
LSM6DSV16BX 在ST MEMS GitHub的 FSM 和MLC model zoo 上有许多软件示例,其中包括用于自动打开某些设备服务的拾取手势检测、TWS 耳塞入耳和出耳检测、3D耳机头部姿势检测等。为了节省开发人员的时间,无需从零开始,X-CUBE-MEMS1软件包预集成了应用代码示例。
LSM6DSV16BX现已量产,采用 2.5mm x 3.0mm x 0.74mm VFLGA 封装。
产品详情访问www.st.com/lsm6dsv16bx
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体垂询
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com