search-history

ブックマーク

ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、GNSS測位機能を搭載した超小型・低消費電力の産業用NB-IoTモジュールを発表

言語バージョン

STマイクロエレクトロニクス、GNSS測位機能を搭載した超小型・低消費電力の産業用NB-IoTモジュールを発表

article image

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、IoT機器 / アセットに最適な超小型・低消費電力の産業用NB-IoTモジュール「ST87M01」を発表しました。同製品は、堅牢かつ信頼性の高いNB-IoTデータ通信機能と、高精度で柔軟性に優れたGNSS測位機能を搭載しています。また、プログラム可能かつ認証取得済みで、世界各地域のセルラー周波数帯域に対応するとともに、先進的なセキュリティ機能を内蔵しています。

ST87M01は、最新の3GPPリリース15に対応した初のIoTセルラー・モジュールとして、マルチリージョンのLTE通信を実現します。内蔵のGNSS受信ICが複数の衛星測位システムに対応しているため、高精度の優れた測位が可能です。また、最適化された省電力機能により、NB-IoTがスリープ動作します。

同製品は、内蔵ICを含めて全てSTが企画・設計・製造し、部品とサプライ・チェーンを全面的にコントロール・管理しています。これにより、品質やセキュリティ、長期製品供給において、ユニークな提案が実現しました。また、包括的な機能を搭載し、実装面積の小さいLGAパッケージ(10.6 x 12.8mm)で提供されるため、小型設計が重要となるアプリケーションに最適です。

ST87M01は、超低消費電力(低消費電力モードで2µA未満)で動作し、産業機器向けの動作温度範囲(-40°C~+85°C)および最大+23dBmの送信出力を備えています。スマート・メータ、スマート・グリッド、スマート・ビルディング、スマート・シティ、スマート・インフラの他、産業用の状態モニタリング・システムやFA、スマート農業や環境モニタなど、信頼性に優れた低消費電力広域ネットワーク(LPWAN)通信を必要とする幅広いIoT機器に最適です。また、ペット・子供・お年寄りの位置情報トラッキング、遠隔からの作業者安全モニタリング、電動工具などのアセット・トラッキング、スマート・ロジスティクスなどにも適しています。

ST87M01は、製品開発の柔軟性を高め、完全にプログラム可能なIoTプラットフォームを提供します。これにより、シンプルなアプリケーション向けにユーザ独自のコードを直接組み込むことが可能です。ホスト・マイクロコントローラ(マイコン)と組み合わせることで、さらに洗練されたユース・ケースを実現することもできます。幅広いプロトコル・スタック(IPv6、TCP/UDP、CoAP/LWM2M、MQTT、HTTP/HTTPS、TLS/DTLSなど)が利用可能なため、広く普及しているIoTユース・ケースに対応できます。さらに、標準化された3GPP ATコマンドおよびSTの拡張ATコマンド両方に対応するよう設計されています。

ST87M01には、STの最先端の組込みSIM(eSIM)「ST4SIM」も搭載されており、このeSIMは最新のGSMA eSA(Security Assurance)認証といった最新の業界標準規格に準拠しています。これにより、IoT機器の小型化やセキュリティ向上に貢献します。また、最先端の組込みセキュア・エレメント(eSE)も搭載されています。

ST87M01は、マイコン、AIソリューション、センサ、アクチュエータ、パワー・マネージメント・ユニット(PMU)、コンバータ、インタフェース、メモリ、その他の通信など、STのさまざまな技術や製品と簡単に組み合わせて、次世代のIoT機器を実現することができます。

ST87M01は現在、サンプル提供中です。価格およびサンプル提供については、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

Change language