search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体与泰雷兹合作,为谷歌 Pixel 7 提供安全便利的非接触功能

语言版本

意法半导体与泰雷兹合作,为谷歌 Pixel 7 提供安全便利的非接触功能

ST54K单片集成 NFC控制器和安全单元,整合泰雷兹(Thales)安全操作系统,为嵌入式 SIM卡、交通卡和数字车钥匙应用带来卓越性能

article image

服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 透露,谷歌新智能手机Google Pixel 7采用意法半导体的 ST54K ,用于处理非接触式 NFC (近场通信)的控制和安全功能。

意法半导体ST54K芯片单片集成了NFC控制器和经过认证的安全单元,能够有效的为OEM节省空间、简化手机设计, 因此受到了谷歌手机设计师的青睐。ST54K加入了增强 NFC接收灵敏度的专有技术,能确保通信连接具有很高的可靠性,提供出色的非接触用户体验,并确保数据交换保持高度安全。

此外,意法半导体在ST54K内整合了泰雷兹的移动安全操作系统,进一步满足谷歌Pixel 7手机需求。该操作系统符合最高的安全行业标准,支持将嵌入式 SIM (eSIM)卡与其他安全 NFC 应用程序融合到同一个 ST54K 安全单元内。

意法半导体微控制器和数字 IC产品部 (MDG) 副总裁、安全微控制器事业部总经理 Marie-France Li-Saï Florentin表示:“谷歌之所以选择 ST54K, 是因为该芯片具有出色的性能,低功耗,以及安全性达到最高安全保障级别CC EAL5+ ,能确保用户体验和非接触式交易保护俱佳。”

泰雷兹移动连接解决方案部高级副总裁 Emmanuel Unguran 补充说:“我们将ST 的 ST54K与泰雷兹的安全操作系统和个人化功能相结合,打造了一款已通过认证的前沿解决方案,帮助智能手机支持多样化的数字服务。这款方案包括支持即时联网的eSIM,以及虚拟公交卡、数字车钥匙等数字钱包服务。

Google Pixel 7 于今年 10 月 7 日上市。意法半导体的单芯片ST54K NFC 控制器和安全单元解决方案结合了泰雷兹的安全操作系统,是当前安卓手机实现可靠的高性能非接触式功能的一个成熟解决方案代表,广泛适用于各种OEM厂商和应用场景。

编者案(技术说明):
基于意法半导体和泰雷兹联合开发的解决方案, Google Pixel 7 支持智慧车联产业生态联盟 (CCC) 数字车钥匙系统第 3 阶段规范。在ST54K安全单元为车钥匙安全的保驾护航下,该款手机具备为用户将数字车钥匙安全地保存到手机过程中所需的全部功能。此外,由于符合FeliCa™ 等公交卡标准,Pixel 7 用户也可畅通无阻地通过手机刷卡搭乘公共交通工具。

支持eSIM Multiple Enabled Profiles后,Google Pixel 7可支持在一个eSIM卡上连接两个运营商的移动网络,避免了以往繁琐的SIM实体卡操作。有了这个功能后,也可简化用户对两个移动网络运营商的话费管理,如,在同一部手机上对个人电话和工作电话分别出费用账单,或者在旅行时轻松接入所需的服务。

除满足 Android Ready SE(安全单元)安全标准联盟的要求外,ST54K 和泰雷兹安全操作系统的整合方案还将为安卓手机设计人员提供一个StrongBox-ready (一款密码保护应用) 解决方案,预计 2023 年初开始交付。

ST54K 符合NFC的全部标准,包括 ISO/IEC 18092 主动和被动的点对点模式、符合 NFC Forum™ 标签规范和 ISO/IEC 15693读写器模式、ISO/IEC 14443 A 型和 B 型卡模拟模式。如需了解更多信息,请联系当地的ST 销售办事处。

有关泰雷兹集团详情,请访问:
eSE secure end-to-end solutions
SIM, eSIM and Secure Elements 2022 Portfolio

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

Change language