search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体CAN FD Light多像素驱动器助力下一代汽车照明设计

语言版本

意法半导体CAN FD Light多像素驱动器助力下一代汽车照明设计

article image

意法半导体的L99LDLH32线性稳流器为使用轻量级 CAN FD Light 协议控制动态汽车照明提供了一个简便的集成解决方案。OLED 灯可以从很小的表面发射明亮、均匀和高对比度的光线,新驱动器与OLED完美匹配,让设计师能够创造复杂的图案和光效,增强汽车的安全性和外观设计视觉效果。

L99LDLH32有32个可在1mA至15mA范围内独立编程的稳流电源,可以单独驱动车内外灯具的每个像素,还提供8 位分辨率的整体调光功能。当用车辆电池电压供电时,驱动器最高输出电压35 V,覆盖较宽的发射极正向电压范围。

片上集成的 CAN FD Light 协议处理器和收发器简化了稳流器芯片与车辆通信基础设施和控制域 电控单元ECU的连接。CAN FD Light 的控制器/应答器同步通信基于成熟的行业标准,用于控制灯具和传感器等简单设备,可节省昂贵的外部组件,例如,定时晶体。另一方面,1Mbit/s 的数据带宽让设计人员能够创建复杂的动画图案,实现调制平滑的明暗过渡和调光效果。

此外,片上存储单元允许设置独立工作的电流强度和 PWM 调光参数,在通信总线或控制器发生功能故障时为系统提供失效保护。L99LDLH32的目标应用包括尾灯、刹车灯、转向灯等安全关键的照明,提供了实现高功能安全所需的功能,包括故障状态引脚、电压监测器、温度监测器、可编程超时看门狗,以及短路和开路负载检测。此外,频率抖动技术可最大限度地减少电磁辐射。

L99LDLH32 采用意法半导体的 BCD9sL 工艺,是一个单片集成解决方案,符合 AEC-Q100车规 标准。用户可在 ST eStore网上商城订购。封装采用 7mm x 7mm QFN48,具有可湿性侧面和外露散热垫,辅助散热。询价和申购样片,请联系当地意法半导体销售办事处。

详情访问www.st.com/l99dlh32-led-driver.

语言版本

Change language