STマイクロエレクトロニクス、業界初の革新的な不揮発性メモリであるシリアル・ページEEPROMを発表
最新情報はここから
メールで最新情報を受け取るには、プレスリリース配信にご登録ください。
STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、シリアルEEPROM技術において実証された専門性をベースに、業界初のシリアル・ページEEPROMを開発しました。シリアル・ページEEPROMは、ページ単位の消去が可能な大容量SPIメモリで、きわめて優れた柔軟性と性能を備え、超低消費電力で動作します。新しいシリアル・ページEEPROM製品ファミリ初の製品は、32Mbitの「M95P32」です。同製品ファミリは、2022年後半にメモリ容量の異なる製品が追加され、さらに拡充されていく予定です。
シリアル・ページEEPROMは、革新的なアーキテクチャにより、従来不可能だったファームウェアの管理とさまざまなデータの保存を1つのデバイスで実現します。メモリを高集積化することで、部品数の削減や製品開発期間の短縮、アプリケーションにおける付加価値の向上、モジュールの小型化、および超低消費電力によるバッテリ寿命の延長に貢献します。オール・イン・ワンの不揮発性メモリ(NVM)として、産業用IoTモジュール、ウェアラブル機器、ヘルスケア機器、医療機器、電子棚札システム、スマート・メータ、5G用光ファイバ・モジュールといった機器の新しいシステム設計に最適な製品です。
シリアル・ページEEPROMは、STによる特許取得済みのe-STM 40nm NVMセル技術および新しいスマート・ページ・アーキテクチャを組み合わせて開発された新技術です。柔軟にバイト・アクセス可能な大容量メモリと、シンプルなデータ・ロギング向けに高い書き換え耐久性を備えています。また、高速読出し / 消去 / プログラム・サイクルにより、アップロードとダウンロードを高速化することで、製造コストおよびアプリケーションのダウンタイムを削減可能です。高速起動と4倍速の出力読出しが可能なため、アプリケーションのウェークアップも高速化できます。
シリアル・ページEEPROMは、メモリ集積を簡略化しており、製造コストの削減や使いやすさの向上、ソフトウェア開発の簡略化、および信頼性の向上に貢献します。また、FRAMと比較して低コスト・低消費電力、シリアルNOR Flashメモリと比較して高機能で、きわめて使いやすい不揮発性メモリです。
価格およびサンプル提供については、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。