search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出节能用低噪低压稳压器

语言版本

意法半导体推出节能用低噪低压稳压器

article image

意法半导体的LD56020 200mA低压降稳压器使用1.1V 至 5.5V电源,输出噪声低,适合对稳定性和电池续航有较高要求的应用。

LD56020价格极具竞争力,非常适合移动设备、视觉传感器和无线连接模块,电压降非常低,在满载时最大值仅为 190mV,在轻载时,最大静态电流为 25µA。外部使能引脚允许控制逻辑将稳压器置于待机模式,将静态电流降至 0.1µA 以下。

LD56020 的电源电压抑制(SVRIN)为 90dB(1kHz, 20mA),输出噪声仅为 8.8µVRMS(10Hz至100kHz),为低压数字电路提供纯净的电源轨。在稳压器的输入输出端只用一个小陶瓷电容即可稳定电路电压。降低设计所需的总元器件数量可最大限度减少物料清单成本,结合稳压器的0.65 毫米 x 0.65 毫米微型片级封装(CSP),确保电路面积紧凑,对印刷电路板尺寸的影响很小。

该稳压器集成了保护功能,包括短路电流折返和防止系统发生故障时出现的耗散功耗过高的欠压锁定,还有过热保护和内部放电通道。

LD56020 现已投产,采用 CSP-4片级封装。

详情访问www.st.com/ldo

关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

 

媒体联系人

意法半导体中国区
祝宁 Fiona Zhu
电话:+86 10 5797 9343
邮箱:fiona.zhu@st.com

语言版本

Change language