意法半导体发布经济实惠的STGesture™手势识别全套解决方案 可在多种应用中实现非接触控制
- FlightSense™专用软件包可以实现低功耗、低成本的手势检测
- 基于ToF 多区测距传感器的无摄像头人机交互解决方案可实现全隐私
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),推出一款非接触式的手势控制解决方案,该方案不仅设计简洁且价格实惠,同时还可使用于消费者和工业应用中。这款解决方案包括了意法半导体的VL53L5CX FlightSense™飞行时间 (ToF) 多区测距传感器和免费的配套工程软件。采用ToF 传感器的手势识别是一项突破性的人机交互技术,让用户能够与各种设备进行复杂的互动。
手势控制人机交互最初是专属于高档汽车的功能配置,现在可用于提升多种设备的交互体验,包括厨房电器、恒温器、智能家居控制、智能照明控制、笔记本电脑、AR/VR耳机、平板电脑和智能手机等。此外,在当今的局势下,用户如果能够充分使用非接触式手势进行界面控制,将更有助于防止通过自动售货机、售票机、电梯控制按钮、交互式多媒体屏幕等设备传播疾病。
而现在,意法半导体的 VL53L5CX多区ToF测距传感器和最新的配套软件将使市面上的应用手势检测变得更为简单和经济实惠。传感器和软件的配合可以实时计算手部的X/Y/Z轴坐标,从而实现手部跟踪,同时识别点击、滑动、高度控制等手势。
传统的手势识别系统通常使用基于相机的机器视觉技术,这类技术成本比较昂贵且有侵犯隐私的可能性;而意法半导体的解决方案与传统的机器视觉解决方案截然不同,它允许设计人员创建一套更为保护用户隐私且兼具低功耗的手势识别系统;同时还可以在黑暗中工作,无需利用外部光源进行补光。意法半导体的轻量级手势算法可以运行在低功耗的微控制器上,占用的系统资源很少,因此,很容易集成到现有应用中。
意法半导体执行副总裁兼影像事业部总经理 Eric Aussedat 表示:“目前的市场趋势正在使边缘设备变得更为经济和节能,同时功能也更先进和强大。ST的FlightSense影像产品组合等技术正在引领市场趋势。现在,该产品组合增加了免费的即用型软件,有助于在各种消费类和工业设备中集成手势识别技术,实现非接触式控制。”
STSW-IMG035软件包专为 VL53L5CX 多区域直接飞行时间 (dToF) 测距传感器而设计,支持STM32*微控制器全系产品。VL53L5CX是意法半导体最新一代ToF传感器,有64 个测距区,精准测距长达400 厘米,具有宽广的 63° 对角方边视场角。
VL53L5CX传感器现已投产,采用6.4mm x 3.0mm x 1.5mm 16引脚光学LGA封装。即用型STSW-IMG035手势包内的资源包括 GUI、示例代码和软件库,获取点击这里。获取相关软件包和硬件评估板请点击这里。
* STM32 是意法半导体国际有限公司( STMicroelectronics International NV)或其在欧盟和/或其他地方的关联公司的注册商标。特别是STM32在美国专利商标局注册。
关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
媒体联系人
祝宁 Fiona Zhu
电话:+86 10 5797 9343
邮箱:fiona.zhu@st.co m