search-history

ブックマーク

STについて
  • 基本情報
  • 採用情報
  • サステナビリティ
  • イノベーション & テクノロジー
  • 製造
  • 品質 & 信頼性
  • イベント
  • ニュースルーム
  • 採用事例
  • 投資家情報(IR)
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、低軌道衛星向けに低コストの耐放射線性ICを発表

STマイクロエレクトロニクス、低軌道衛星向けに低コストの耐放射線性ICを発表

低軌道衛星による情報通信技術の普及や、通信 / 地球観測サービスの拡大に貢献する新しい耐放射線性製品

article image

 

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、地球観測やブロードバンド・インターネットなどのサービスを地球低軌道(LEO : Low-Earth Orbit)から提供する低軌道衛星向けに、耐放射線性パワー・マネージメントIC、アナログIC、およびロジックICを含む9製品を発表しました。これらの製品は、低コストかつ高い信頼性を備えた小型LEO衛星の設計および量産の簡略化に貢献します。

STの新しい低軌道衛星向け耐放射線性ICシリーズは、低コストのプラスチック・パッケージを採用しており、衛星の電子回路においてきわめて重要な機能を提供します。今回発表された9製品には、A/Dコンバータ、電圧レギュレータ、LVDSトランシーバ、ライン・ドライバの各1製品に加え、発電および配電、オンボード・コンピュータ、遠隔恒星追跡装置、トランシーバなど、システム全体で使用される5つのロジック・ゲートが含まれています。STは、今後数ヶ月にわたり機能を追加してシリーズを継続的に拡張し、より幅広い製品を提供する予定です。

STの汎用アナログ & RF製品事業部ジェネラル・マネージャであるMarcello San Biagioは、次のようにコメントしています。「私たちは、ニュースペースと呼ばれる新たな時代を迎えており、民間による宇宙産業が大きな注目を集めています。この新たな時代では、人工衛星の構想や構築、打ち上げ、運用における経済性が根本的に変わるでしょう。人工衛星は、従来少数で特殊な目的を持つものでしたが、数千もの人工衛星から構成される大規模な衛星測位システム向けに急速な変化を遂げています。新しい低軌道衛星向け耐放射線性ICシリーズには、STが数十年にわたり航空宇宙アプリケーションをサポートしてきた中で収集したノウハウと、ICの量産における専門性が集約されています。優れた堅牢性を備え、苛酷な低軌道環境における耐放射線性要件に対応できる製品を、競争力のある価格で提供します。」

低軌道衛星向け耐放射線性ICシリーズ製品の単価は、STの販売代理店を通じて購入した場合、1000個購入時に約70ドル(ロジックIC)から約450ドル(データ・コンバータ)です。開発モデルの単価は、10個購入時に約135ドルから約775ドルです。価格の詳細については、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

技術情報
低軌道衛星は、より高く打ち上げられる従来の静止軌道上(GEO : Geostationary Orbit)衛星と比べて、大気からの保護を多く受けるため、曝される放射線レベルが低くなります。また、衛星の寿命も短く設計されています。低軌道衛星で使用される電子部品に求められる性能や品質保証は、従来の衛星とほぼ同じですが、耐放射線性要件は緩和されます。従来、航空宇宙アプリケーション向けの部品は、厳格なQML / ESCC認定および製造プロセスに対応するために、密閉型セラミック・パッケージで提供されており、一般的に少量生産の部品には比較的高いコストがかかっていました。STの新しい低軌道衛星向け耐放射線性プラスチック・パッケージは、最適化された認定および製造フローと規模の経済性により、ニュースペース・アプリケーションにおいてすぐに使用することができます。ユーザによる追加の認定取得やアップスクリーニングが不要なため、コストとリスクの大幅な削減に貢献します。

STの低軌道衛星向け耐放射線性ICシリーズは、最大50 krad(Si)の吸収線量(TID)、高い総非イオン化線量耐性、最大62.5MeV.cm²/mgのシングル・イベント・ラッチアップ(SEL)耐性を備えており、低軌道衛星におけるミッション・プロファイルに対応します。AEC-Q100に準拠したSTの車載用ICと同じ製造ラインで組み立てられるため、統計に基づくプロセス管理により、一貫した高品質で量産を実現しています。部品のアウトガスは、特性評価により、ニュースペースで一般に許容される限度内に抑えられています。外部終端は、宇宙空間における錫ウィスカの形成を防ぐように仕上げられており、有鉛(Pb)および純錫の両実装プロセスとREACH規則に準拠しています。

今回発表された9製品は次のとおりです。調整可能な2A低ドロップアウト電圧レギュレータ「LEO3910」、1Msp / 12bit / 8チャネルA/Dコンバータ「LEOAD128」、400Mbps LVDSドライバ / レシーバ「LEOLVDSRD」、クワッド2入力NANDゲート「LEOAC00」、シュミット・トリガ入力付きHEXインバータ「LEOAC14 」、トライステート出力のオクタル・バス・バッファ「LEOAC244」、デュアルDタイプのフリップ・フロップ「LEOAC74」、クワッド2入力ANDゲート「LEOAC08」、クワッド2入力ORゲート「LEOAC32」。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

Change language