search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出NFC Type 2 标签 IC 增强了隐私保护及NDEF的新一代产品更具性价比

语言版本

意法半导体推出NFC Type 2 标签 IC 增强了隐私保护及NDEF的新一代产品更具性价比

意法半导体的 ST25TN512ST25TN01K NFC Forum Type 2标签 IC 为商家消费者互动、产品信息分享、品牌保护等应用带来更高的性价比。

ST25TN512/01K NFC 标签 IC 同样适用于智慧城市和门禁管理,支持多种用户保护和隐私机制,包括一个7 位唯一芯片识别码、TruST25™ 数字签名、NFC Forum T2T块级(Block)永久写保护,以及永久关闭标签的可配置终止(Kill)模式。

ST25TN512 和 ST25TN01K 取得NFC Forum Type 2认证,采用ISO 14443非接触式智能卡标准,支持NFC手机或专用短距离读卡器。嵌入式存储器包含高达 208字节(1664 位)的用户专用存储器。

支持 NFC 数据交换格式 (NDEF) 消息的标签无需专用应用程序就可以在智能手机上触发本机操作,例如,打开网络浏览器或开始Bluetooth®蓝牙配对。增强型 NDEF (ANDEF) 格式还支持读取动态信息,例如,自定义消息和唯一Tap代码,而无需明确更新 EEPROM。

ST25TN512/01K NFC 标签 IC 的制造工艺是意法半导体内部新开发的技术,技术水平领先业界,能为产品带来更好的性能。在标签内部有一个50pF 的内部调谐电容,这个电容值被市场广泛使用,允许 inlay卡片集成商即插即用。标签从 13.56MHz 射频发射器电磁场收集工作所需电能,因此,完整的系统设计只再需要一个天线。其他优势包括 -40°C 至 +85°C 的宽工作温度范围和较长的数据保留时间。这些 IC 的供货形式是切割好的晶圆或者安装焊球的晶圆,也可以方便集成的 DFN5 封装。

ST25TN512ST25TN01K均已量产。

产品详情访问 www.st.com/en/nfc/st25tn-series-nfc-tags.html

 

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
Fiona ZHU
Integrated Marketing & Communications
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

Change language