search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布高集成度、设计灵活的车规LED驱动器

语言版本


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 43

意法半导体发布高集成度、设计灵活的车规LED驱动器

意法半导体集成DC/DC变换器的 ALED6000单片车规 LED 驱动器是一个低 BoM(物料清单成本)的灵活的汽车照明解决方案,在车辆内部电气条件变化波动时可保证照明强度一致。

ALED6000 适用于驱动车辆外部照明系统,例如,日间行车灯、前大灯、尾灯、刹车灯和转向信号灯以及内部照明,单串 LED驱动电流最高 3A,输入电压范围很宽,达到4.5V 至 61V。

ALED6000 实现了数字调光功能,提供一个PWM 控制信号专用引脚、一个使能引脚和一个确保多设备应用噪声很低的同步引脚。输出电流精确度小于 3.2%,通过一个典型压降为 250mV 的电流检测电阻高效监测输出电流。静态电流极低,在工作模式下只有 2.4mA,关机模式仅为 11µA。ALED6000 还具有 VBIAS 辅助输入引脚和轻载脉冲跳跃操作,确保在整个负载范围内保持高能效工作。

片上电源变换器支持降压、降压/升压和浮动升压三种拓扑,让驱动器可以为工作电压高于或低于输入电压的LED 灯串灵活供电,同时处理电源电压波动问题。此外,如果输入电压下降到接近或低于预设输出,变换器就会切换到占空比接近 100%的低压降模式。

如果发生过流状况,ALED6000 将会激活逐脉冲保护模式,把输出电流限制到最大预设值,此外,还有用于限制浪流的可编程软启动电路和具有自动恢复功能的热保护功能。可以使用外部组件设置输出限流和变换器开关频率,再配合一个低 ESR 电容器,可以优化电感器的性能,实现高能效、快速动态响应、小尺寸和低输出纹波。

通过AEC-Q100认证的 ALED6000车规 LED 驱动器现已量产,采用 HTSSOP16 封装。设计人员可以使用 STEVAL-ILL089V1 评估套件加快项目开发进度。

详情访问 www.st.com/buck-current-regulators

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
Melody Chen
电话:10 8601 2642
Email:melody.chen1@st.com

语言版本

Change language
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 311

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 324