search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布G3-PLC Hybrid电力线和无线融合通信认证芯片组

语言版本


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 43

意法半导体发布G3-PLC Hybrid电力线和无线融合通信认证芯片组

整体解决方案,基于经过市场检验的ST8500可编程多协议电力线通信SoC和超低功耗sub-GHz S2-LP 射频收发器

意法半导体的ST8500S2-LP 芯片组率先通过G3-PLC Hybrid电力线和无线两种媒介融合通信标准认证。

G3-PLC融合通信规范允许智能电网、智能城市、工业和物联网设备根据网络条件随时自动、动态选择可用的最佳无线或电力线连接,从而实现更高的网络覆盖率、连接可靠性和系统扩展性,同时还能提高系统运营成本效益,支持新的应用场景。

意法半导体在在2020年G3-PLC联盟互操作性测试大会上展示了全球首批支持G3-PLC Hybrid融合通信规范的ST8500 Hybrid芯片组。现在,该芯片组率先完成G3-PLC最新认证计划。该计划于2021年3月发布,其中包括Hybrid融合场景测试。

新款认证芯片组整合ST8500可编程多协议电力线通信系统芯片(SoC)、STLD1 线路驱动器与意法半导体的S2-LP超低功耗sub-GHz射频收发器。该SoC芯片的可编程性能够在CENELEC和FCC等全球频带中支持各种电力线通信协议栈实现。

ST8500电力线通信SoC平台广泛用于智能表计、智能工业和基础设施。新的ST Hybrid整体解决方案已经被智能电网市场的主要企业选用。此外,G3-PLC联盟官方射频认证测试设备也选用了意法半导体的硬件和固件解决方案。

ST8500 SoC采用7mm x 7mm x 1mm QFN56封装。STLD1和S2-LP都采用4mm x 4mm x 1mm QFN24封装。所有产品都已量产。询价和索取样品请联系当地意法半导体销售办事处。

编辑参考信息
ST8500 SoC在实现6LowPAN和IPv6通信协议,整合射频连接技术与原生G3-PLC协议栈的情况下,接收功耗不到100mW,确保超低功耗性能符合最新规范关于最大限度降低新智能电表给电网带来的负荷的规定。芯片内置高性能DSP和ARM®Cortex®-M4F处理器内核,分别用于实时处理协议和上层应用及系统管理任务。DSP和ARM内核都有各自的片上代码和数据SRAM存储器,同时集成了128/256位AES加密引擎等外设,以满足智能电表应用的需求。芯片还集成了用于连接STLD1线路驱动器的模拟前端(AFE)。STLD1芯片具有低阻抗、高驱动能力和高线性度等特点,即使在有相当噪声的电源线上也能实现可靠通信。

S2-LP是一款高性能超低功射频收发器,用于1 GHz以下频段的无线通信应用,设计工作频率是在433、512、868和920 MHz的免许可ISM和SRD频段,并可以配置成413-479 MHz、452-527 MHz、826-958和904-1055 MHz频段。该收发器的射频链路预算超过140dB,可进行远距离无线通信,并满足欧洲、北美、中国和日本等国家地区无线电设备法规。ST为S2-LP提供了配套的高集成度的巴伦/滤波器芯片,简化天线连接电路设计,并在空间受限的应用中节省PCB面积。

详情访问https://www.st.com/en/interfaces-and-transceivers.html

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

Change language
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 311

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 324