search-history

ブックマーク

STについて
ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、最大200Wの高効率電力変換を実現するゲート・ドライバとGaN パワー・トランジスタを集積したSiPを発表

言語バージョン


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 43

STマイクロエレクトロニクス、最大200Wの高効率電力変換を実現するゲート・ドライバとGaN パワー・トランジスタを集積したSiPを発表

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、シリコン・ベースのハーフブリッジ・ゲート・ドライバと、2つのGaN(窒化ガリウム)パワー・トラジスタを集積した世界初のシステム・イン・パッケージ(SiP)「MasterGaN®」の新製品「MasterGaN4」を発表しました。同製品は、225mΩのオン抵抗(RDS(on))を持つ2つの対称型650V耐圧GaN(窒化ガリウム)パワー・トランジスタ、ゲート・ドライバ、および保護回路を集積し、最大200Wの高効率電力変換アプリケーションの設計を簡略化します。

MasterGaN4は、ワイド・バンドギャップ材料であるGaNを使用した設計において、ゲート制御や回路レイアウトといった複雑な課題を解決し、設計の簡略化に貢献します。入力電圧範囲は3.3V~15Vで、ホール効果センサや、マイクロコントローラ、DSP、FPGAなどのCMOS製品に接続して、直接制御することができます。

また、GaNパワー・トランジスタの優れたスイッチング性能によって実現する高い動作周波数や、熱損失の少ない高効率の電力変換により、小型の磁性部品やヒートシンクを採用することができます。そのため、電源やチャージャ、アダプタなどの小型・軽量化が可能です。MasterGaN4は、対称型ハーフ・ブリッジ・トポロジや、アクティブ・クランプ・フライバック、アクティブ・クランプ・フォワードなどのソフトスイッチング・トポロジに最適な製品です。

4.75V~9.5Vの広範な電源電圧に対応しているため、既存の電源レールと簡単に接続することができます。ゲート・ドライバのインターロックや、ローサイド / ハイサイドの減電圧ロックアウト(UVLO)、過熱保護といった保護回路も内蔵しているため、さらなる設計の簡略化も可能です。専用のシャットダウン端子も備えています。

また、MasterGaN4用の開発ボード「EVALMASTERGAN4」も提供されています。単一または相補型の駆動信号を使用する同開発ボードには、MasterGaN4の駆動に必要なあらゆる機能が含まれており、プログラム可能なデッドタイム・ジェネレータも搭載されています。EVALMASTERGAN4を使用することで、個別の入力信号またはPWM信号の供給、外部ブートストラップ・ダイオードの挿入、およびロジック電源とゲート・ドライバ電源の分離が可能になり、ピーク電流モードのトポロジに必要なローサイド・シャント抵抗も使用できるため、優れた柔軟性を得ることができます。

MasterGaN4は現在量産中で、低電圧パッドの沿面距離が2mmを超える高電圧アプリケーションに最適なGQFNパッケージ(9 x 9 x 1mm)で提供されます。単価は、1000個購入時に約5.99ドルです。EVALMASTERGAN4ボードの単価は、約87.00ドルです。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

*MasterGaNは、STMicroelectronics International NVもしくはEUおよび / またはその他の地域における関連会社の登録商標および / または未登録商標です。

言語バージョン

Change language
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 311

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 324