search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布隔离式栅极驱动器,可安全控制碳化硅MOSFET

语言版本

意法半导体发布隔离式栅极驱动器,可安全控制碳化硅MOSFET

STGAP2SiCS是意法半导体STGAP系列隔离式栅极驱动器的最新产品,可安全地控制碳化硅(SiC) MOSFET,工作电源电压高达1200V。

STGAP2SiCS能够产生高达26V的栅极驱动电压,将欠压锁定(UVLO)阈压提高到15.5V,满足SiC MOSFET开关管正常导通要求。如果电源电压低引起驱动电压太低,UVLO保护机制将确保MOSFET处于关断状态,以免产生过多的耗散功率。这款驱动器有双两个输入引脚,让设计人员可以定义栅极驱动信号的极性。

STGAP2SiCS在输入部分和栅极驱动输出之间设计6kV电气隔离,电隔离有助于确保消费电子和工业设备的用电安全。4A吸电流/拉电流驱动能力使其适用于高端家用电器、工业驱动装置、风扇、电磁炉、电焊机、UPS不间断电源等设备的高功率变换器、电源和逆变器。

新产品有两种不同的输出配置。第一种配置是提供独立的输出引脚,可使用专用的栅极电阻独立优化通断时间。第二种配置适用于高频硬开关,只有一个输出引脚和有源米勒钳位电路,米勒钳位用于限制SiC MOSFET栅极-源极电压摆动,防止开关不必要导通,并增强开关的可靠性。输入电路兼容最低3.3V的CMOS/TTL逻辑电平信号,可以轻松地连接各种控制器芯片。

STGAP2SiCS具有待机模式,有助于降低系统功耗,并具有内部保护功能,包括可防止低压部分和高压驱动通道交叉导通的硬件互锁和热关断。低高压电路之间的传播延迟精确匹配,防止周期失真,最大程度地减少电能损耗。总传播延迟小于75ns,精确的脉宽调制(PWM)控制支持高开关频率。

STGAP2SiCS采用宽体SO-8W封装,在有限的面积内确保8mm的爬电距离。

详情访问 www.st.com/stdrive
关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

Change language