search-history

ブックマーク

ホーム > ニュースルーム > すべてのニュース > STマイクロエレクトロニクス、省スペース化と信頼性向上に貢献する高温対応Snubberless™トライアックを発表

言語バージョン


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 43

STマイクロエレクトロニクス、省スペース化と信頼性向上に貢献する高温対応Snubberless™トライアックを発表

STマイクロエレクトロニクス(NYSE:STM、以下ST)は、最高150°Cの接合部温度まで最大定格電流での動作が可能な800V耐圧8Hトライアックを発表しました。同製品は、交流負荷の駆動装置において放熱板を最大50%小型化し、省スペース化と信頼性向上の両立を実現します。

8Hトライアックは、産業機器やコンスーマ向け美容機器、スマート・ホーム、およびスマート・ビルディング・アプリケーションに最適で、STの最新のSnubberless™高温対応技術により優れた堅牢性を備えています。オン時の電圧降下(VTM)が低いため、高い動作効率を実現しつつ発熱を最小限に抑えることができると共に、経時変化の少ない低リーク電流により、待機電力損失を低減することができます。また、高いオフ電流スロープ耐性を伴う堅牢な動的特性により不要な転流を防ぎます。

8Hトライアックは、誘導性負荷を安全に駆動することができるため、冷暖房空調設備(HVAC)、交流モータ駆動、給湯器、暖房器、照明システム、生活家電、およびスマートACプラグ向けに、堅牢かつ高効率なスイッチの設計を可能にします。

製品ポートフォリオには、8A~30Aまでの定格電流に対応する製品が用意されています。オフ時のピーク電圧定格として800Vが保証されているため、最大400Vの実効電圧で動作する3相電源装置など、交流駆動のアプリケーションにおいて堅牢な性能を発揮します。また、接合部温度の全範囲において最大6kVまでの高速過渡電圧耐性と、最大2000V/µsまでのノイズ耐性(dV/dt)を備えています。

8Hトライアックは現在量産中で、D2PAK、TO-220AB、および絶縁型TO-220ABパッケージで提供されます。単価は、1000個購入時に約0.39ドルで、1000個以上の大量購入時には別の価格が適用されます。

詳細については、ウェブサイトをご覧ください。

言語バージョン

Change language
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 311

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 324