意法半导体与英伟达合作推出全新 12V 及 6V 架构,扩展 800V直流人工智能数据中心电源转换产品阵容
- 12V和6V解决方案完善了意法半导体已有的 800VDC转50V转换级解决方案未覆盖的电压区间,并在 英伟达GTC 2026大会上亮相
- 现在,意法半导体拥有完整的800VDC配电链路的全链方案组合,能够满足千兆瓦级计算基础设施的电力需求
- 这些解决方案融合了意法半导体的功率、模拟和混合信号技术,并在芯片和封装级采用定制化设计
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(纽约证券交易所代码:STM),宣布扩展其800VDC功率转换解决方案组合,推出800VDC直转12V和800VDC直转6V两个先进架构。这些新型功率转换级是根据英伟达的800V直流参考设计开发而成,它们是对此前推出的800V直流至50V解决方案的补充。快速兴起的800V直流数据中心架构能够实现更高的能效、降低功率损耗,并为超大规模云服务商和AI计算提供更具可扩展性、更高计算密度的基础设施。
“随着人工智能基础设施计算规模的持续快速扩张,对更高电压配电与更高密度的需求日益迫切,而这只有针对不同外形规格的AI服务器进行系统级创新才能实现,” 意法半导体模拟、功率、MEMS 和传感器产品部市场与应用副总裁 Marco Angelici表示。“凭借这些适用于800V直流配电网络的新型转换器,意法半导体提供了一套完整的解决方案,助力部署千兆瓦级算力基础设施,打造更高效、可扩展且可持续的电源架构。”
面向不同规格的AI服务器的完整的800V直流生态系统
输出级扩展到12V 和 6V反映了服务器行业正朝着多元化架构演进。GPU代际、服务器高度、机柜外形尺寸和热设计边界的差异,致使大规模训练集群、推理中心和高密度 AI 基础设施需要不同的供电拓扑。50V、12V 和 6V 中间直流母线将在未来的智算数据中心中共存,具体取决于机柜密度、GPU 配置及散热方案。
这款新型800V直流至12V转换器能够实现从机柜级配电单元到先进AI加速器供电电压域的高效配电。
全新800VDC 直转 6V供电路径让主机厂商(OEM)能够减少电压转换级数,并将6V 母线移到更靠近 GPU 的位置,这能够降低铜材用量,大幅度降低电阻损耗,并提升瞬态响应性能,对大规模 AI 训练集群而言,这是一个至关重要的差异化优势。
早在 2025 年 10 月意法半导体就推出了一个全集成供电系统原型,展示了一款结构紧凑的基于GaN的LLC 转换器。该转换器直连800V直流母线,输出电压 50V,开关频率1MHz,能效高于 98%,功率密度超过2,600瓦/英寸³,尺寸只有智能手机大小。
这三款方案整合了意法半导体的功率半导体 (硅、碳化硅 SiC、氮化镓 GaN)、模拟芯片、混合信号芯片和微控制器等多项技术。
12V 和 6V新架构的技术亮点
800 V直流高效直转12V架构:
• 取消了传统 的54V 中间转换级,减少了转换环节,降低了系统级损耗
• 提高了机柜级能效,减少铜材用量,简化未来新一代GPU与电源的集成
• 包括新开发的高密度供电板 (PDB),其能效目标超过了以前两级转换链路的总和。
800 V直流直转 6V架构,实现近GPU功率转换,拉近电源与GPU的距离
• 满足系统厂商将功率转换级放置在距GPU最近位置的要求,大幅度降低压降和电阻损耗(IR drop),并在负载快速瞬变时提升响应性能
• 完善意法半导体智算基础设施配电拓扑组合,满足超高密度GPU的服务器的供电需求
更多技术信息可访问:https://blog.st.com/800-v-hvdc-data-center/
关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为 一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发 产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持 续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现 100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn