search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布首款集成AI加速器的汽车微控制器,赋能边缘智能

意法半导体发布首款集成AI加速器的汽车微控制器,赋能边缘智能

  • Stellar P3E汽车微控制器(MCU)支持边缘实时AI应用,显著提升车辆智能化水平
  • 简化“X合一”电控单元的多功能集成
  • 为混动/电动汽车系统和区域车身架构等应用场景提供灵活、实时的性能,保障安全性与响应速度
article image

意法半导体(ST)发布了Stellar P3E,这是首款集成AI加速器、专为汽车边缘智能设计的汽车微控制器(MCU)。Stellar P3E面向未来软件定义汽车开发,可简化 “X合一” 电控单元(ECU)的多功能集成,从而降低系统成本、重量和复杂度。

 

意法半导体通用和汽车微控制器事业部副总裁兼总经理Luca Rodeschini表示“Stellar P3E将高性能实时控制与边缘AI技术集成于单一芯片,并满足最高汽车安全等级,为汽车电气化树立了新标杆。其增强的处理能力、AI加速、大容量可扩展存储器、丰富模拟功能、智能传感能力和智能电源管理功能支持虚拟传感器等创新应用,助力汽车制造商打造更安全、更高效、响应更迅速的驾乘体验。”

 

章鱼博士智能技术(上海)有限公司总经理张建彪表示“凭借相变存储器闪存技术和边缘AI神经网络加速器(Neural-ART)等先进特性,Stellar P3E是一款卓越的产品,完美契合新能源汽车应用日益增长的需求。”

 

Stellar P3E的标志性特性是集成ST Neural-ART加速器™,实现实时AI效率——使其成为汽车行业首款嵌入神经网络加速器的MCU。该专用神经网络处理单元采用面向AI工作负载的先进数据流架构,结合丰富的传感能力,可实现智能传感,为虚拟传感器等新应用开辟道路。

 

这使得P3E能够以微秒级速度完成推理处理,效率较传统MCU核心处理器提升高达30倍。Stellar P3E支持始终在线、低功耗的人工智能(AI),可实现预测性维护和智能传感等实时功能,为广泛应用带来显著优势。例如,这些能力可提升电动汽车的充电速度与效率,并支持在工厂或现场快速部署新功能。原始设备制造商(OEM)可通过不同AI模型引入新功能和更直观的行为,减少额外传感器、模块、布线和集成工作。

 

Counterpoint Research副总监Greg Basich表示“将神经处理从集中式枢纽转移至车辆边缘,可实现亚毫秒级决策,这对下一代车载智能至关重要。在MCU层面集成AI硬件加速,使OEM能够提供预测性维护车辆性能和虚拟传感器智能传感等先进功能,实现极低延迟的传感、驱动控制及其他复杂特性,同时避免全规格SoC的成本和热管理负担。”

 

随着汽车行业向软件定义汽车(SDV)转型,Stellar P3E集成的xMemory(基于意法半导体的相变存储技术)提供了必要的可扩展性与灵活性。该可扩展存储解决方案的密度是传统嵌入式闪存的二倍,且符合汽车环境认证,可动态扩展软件存储空间以适配新功能和更新,无需任何硬件重新设计。

 

P3E在ST Edge AI Suite中获得全面支持,这是一个面向数据科学家和嵌入式工程师、覆盖从数据集创建到设备部署全流程的完整边缘人工智能生态系统。作为该套件的一部分,NanoEdge AI Studio工具现已支持全系Stellar MCU产品。此外,Stellar P3E已集成至Stellar Studio——意法半导体为汽车工程师量身打造的一体化开发环境中。这些工具共同构建了稳健的硬件与软件生态,旨在优化复杂边缘人工智能解决方案在严苛汽车环境中的部署流程。

 

预计Stellar P3E将于2026年第四季度投入量产。

 

技术亮点:

 

• 500 MHz Arm® Cortex®-R52+内核,其CoreMark评分在同类型产品中位居榜首——超过8,000分
• 分核-锁步架构使设计人员能够优化功能安全与峰值性能的平衡
• 开放的Arm架构,依托庞大的全球开发者社区加速创新
• 丰富的I/O和模拟功能支持多样化应用,包括提升车辆动态性能的先进电机控制

 

关于意法半导体

意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为 一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发 产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持 续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。我们正按计划在所有直接和间接排放(包括范围1和范围2)、产品运输、商务旅行以及员工通勤排放(重点关注的范围3)方面实现碳中和,并在2027年底前实现 100%使用可再生电力的目标。 详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com.cn

语言版本

下载

related-content

Change language 下载 related-content