意法半导体推出高集成度通用型车门锁控制器 可简化设计,提高安全性
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体L99UDL01通用型车门锁IC集成6个MOSFET半桥输出和两个半桥栅极驱动器,以及电路保护和诊断功能,可提升方案安全性,简化设计,节省空间。
L99UDL01是利用电子技术从车身控制模块(BCM)控制车门锁的中控锁整体解决方案,取代了多个独立电机驱动器以及相关的模拟和无源器件,同时提供了更先进的功能。
该IC集成一个独有的安全保护功能,在发生事故时,该功能可以强制接管正常操作,方便急救人员能够进入车辆施救。其它增值功能包括PWM输出电流稳压和高级诊断功能,诊断功能可以检测过载电流、开路负载、电池短路和接地短路,在不启动负载的情况下完成负载完整性检查。
片上集成的6个MOSFET半桥可以独立连接,也可以并联成两个每个最多三个半桥的输出通道,分配更大的电流负载。输出MOSFET受到全面保护,低RDS(ON)电阻可提高能效并简化热管理设计。为确保性能处于最佳状态,重要参数是可调的,包括导通时长、断态故障检测,以及输出电流大小和方向。利用可设置限流功能,设计人员可以降低门锁电机受到的电应力,从而提高系统可靠性。
两个半桥栅极驱动器允许设计人员连接所选的N沟道MOSFET,或者为控制额外的大功率负载,可以选择连接智能功率器件,提高设计的灵活性。驱动器集成主动电流再循环模式,可最大程度地降低耗散功率,还内置外部功率器件保护功能,包括漏-源电流监测和断态故障检测。
此外,L99UDL01有50µA待机和休眠两种省电模式。待机模式可通过BCM模块的SPI命令重新激活控制器,而休眠模式可将电流降至15µA以下。
L99UDL01现已投产,采用10mm x 10mm TQFP64L封装。
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics; ST)是全球领先的半导体公司,提供与日常生活息息相关的智能的、高能效的产品及解决方案。意法半导体的产品无处不在,致力于与客户共同努力实现智能驾驶、智能工厂、智慧城市和智能家居,以及下一代移动和物联网产品。享受科技、享受生活,意法半导体主张科技引领智能生活(life.augmented)的理念。意法半导体2019年净收入95.6亿美元,在全球拥有10万余客户。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com