search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体的RS-485收发器兼备传输稳定性与速度,适用于工业自动化、 智能建筑和机器人

语言版本

下载

related-content

意法半导体的RS-485收发器兼备传输稳定性与速度,适用于工业自动化、 智能建筑和机器人

article image

意法半导体推出了ST4E1240 RS-485 收发器芯片。新产品具有40Mbit/s的传输速度和PROFIBUS兼容输出,以及瞬变和热插拔保护功能。

 

ST4E1240 是意法半导体新系列收发器芯片的首款产品,为现代高性能工业应用提供强大而可靠的 RS-485信号传输解决方案。新收发器支持的数据速率远高于原有的RS-485 标准,可以延长电缆长度实现多点连接,总线上的收发器数量可以超过 64个。新产品的典型用途包括可编程逻辑控制器(PLC)、机器人、电信基础设施、智能建筑控制、伺服驱动器、光纤网络设备、电网基础设施、数据采集系统(包括智能电表)和背板总线。

 

ST4E1240内置的保护功能符合 IEC 61000-4-2 标准,接触放电耐压高达+/-12kV,在实际应用中无需连接外部 ESD 保护器件。还有高达+/- 4kV的 A级快速瞬变保护功能,符合 IEC 61000-4-4标准的规定,保证数据完整性和总线稳定性。热插拔电路可防止在器件上电或插入期间总线上出现多余状态,并能够释放高达 100pF 的寄生电容。此外,故障安全保护功能可以拉高输出电平,避免在检测到开路、短路或空闲总线时出现不确定状态。其他功能包括 250mA 短路保护和热关断。

 

ST4E1240 满足TIA/EIA-485 (RS-485) 标准的所有规定,并确保在 5V 电源下输出差分电压高于 2.1V,以兼容目前很热的 PROFIBUS 现场总线标准。此外,可以通过外部使能引脚控制芯片的关断模式,将静态电流降低至 3.5μA 以下,使其适用于关注功耗的应用场景。

 

ST4E1240 RS-485 收发器在意法半导体十年长期供货保障计划名录内,现已投产,采用 SO-8 4.9mm x 3.91mm 封装。 意法半导体电子商城ST eStore 提供免费样片。

 

详情请访问www.st.com/en/interfaces-and-transceivers/st4e1240.html

 

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、成千上万名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,让电源和能源管理更高效,让云连接的自主化设备应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(在范围1和2内完全实现碳中和,在范围3内部分实现碳中和)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。

语言版本

下载

related-content

Change language 下载 related-content