意法半导体位置感知移动网络IoT模块获得沃达丰 NB-IoT 认证
ST87M01 NB-IoT 模块现已通过世界排名前列的移动通信网络运营商沃达丰的测试和入网许可
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布ST87M01 NB-IoT 和 GNSS 模块获得沃达丰 NB-IoT 认证。ST87M01在一个小型化、低功耗、集成化模块中整合移动物联网接入和地理定位功能,适用于各种物联网和智能工业用途。
意法半导体工业和功率产品转换产品部总经理 Domenico Arrigo 表示:“与沃达丰合作完成我们的测试项目,确保了我们的客户能够为其物联网解决方案提供可靠且面向未来的数据连接,这些解决方案充分利用了该模块创新的节能功能。此外,该模块完全是由意法半导体构思、设计、开发、制造,具有上乘的产品质量和出色的安全性,供货独立自主,提供产品寿命保证。”
沃达丰物联网创新与认证高级专家 Sven Sobe 补充道:“测试表明,意法半导体的 ST87M01 模块能够与我们的 NB-IoT 全球基础设施无缝连接,为想在欧洲任何地方连接我们的移动网络的客户提供了一个绝佳的选择。”
ST87M01 最近还获得了移动网络和物联网产品互操作性促进组织全球认证论坛 (GCF) 的认证。 该模块符合 3GPP Release 15技术规范,并提供更大的多区域 LTE 覆盖范围。
ST87M01 模块兼备可靠的地理定位功能与长期可靠的移动网络连接功能,可满足新兴的大规模物联网应用的需求,例如,智能交通危险报警灯将于 2026 年写入西班牙的交通法规。新灯取代汽车上的三角形状的被动危险报警灯,,能够在发生事故时向当地交通管理系统发送实时汽车地理定位,与欧洲道路安全宪章一致。ST87M01 是目前市场先进的超高集成度模块,嵌入了支持该应用所需的全部功能,并为实现更安全的网联汽车铺平了道路。
ST87M01的NB-IoT认证也恰逢其时,可用于计划在全球推出的新的电力、水和燃气智能计量系统。特别是在印度,该模块代表了一个非常有效的智能表部署方案,预计未来五年内,智能表部署量将达到 2.5 亿个。
该模块集成了先进的嵌入式SIM卡ST4SIM embedded SIM (eSIM), 并通过了最新的行业标准认证,例如, GSMA eSA(安全保证)认证。在 ST4SIM内部还有经过认证的嵌入式安全单元 (eSE)。整个电路采用10.6mm x 12.8mm LGA 微型封装内。
低能耗功能可最大限度地延长电池供电应用的续航时间,片上集成的原生 GNSS 卫星接收器在 NB-IoT 睡眠时段工作,可以改进省电功能。
开发者可以轻松地将ST87M01 与意法半导体的其他产品集成到一起,例如,MEMS智能执行器和传感器 、接口和其他连接芯片,开发更多的对地理定位准确度有要求的物联网应用,其中包括宠物和个人物品跟踪设备、工业资产跟踪,以及整个智能基础设施、智能农业等领域使用的传感器。
ST87M01 现已经在向全球主要客户出样片。 需要样片,咨询价格,请联系当地意法半导体销售办事处。
产品详情访问www.st.com/en/wireless-connectivity/nb-iot-products.html
技术说明
处理当下人气很高的物联网用例,有各种协议栈可以选用,包括IPv6, TCP/UDP, CoAP/LWM2M, MQTT, HTTP/HTTPS and TLS/DTLS。
ST87M01支持行业标准的3GPP AT命令和ST改进的AT命令。
关于意法半导体(ST)
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
related-content
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿