意法半导体发布新款多区测距TOF传感器,大视场角达“相机级”
- 给各类智能设备带来逼真的场景感知功能
- ·高达90 度视场角,增强了多区测距、物体检测和场景成像的隐私保护功能
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 新推出一款视场角达90°的 FlightSense™多区测距传感器。这款光学传感器视场角比上一代产品扩大 33%,为家庭自动化、家电、计算机、机器人以及商店、工厂等场所使用的智能设备带来逼真的场景感知功能。
意法半导体执行副总裁兼模拟、MEMS和传感器产品部成像子产品部总经理 Alexandre Balmefezol 表示:“这款飞行时间多区测距传感器通过FlightSense技术可实现复杂的场景感知,同时对系统功率和算力要求较低。扩大的视场角可以为用户提供更大的设计灵活性,同时保持准确度、分辨率和简易性。”
与一些专用的摄像头传感器不同,以意法半导体这款新产品VL53L7CX为代表的飞行时间(ToF)传感器并不拍摄图像,因此,可以保障用户个人隐私安全。VL53L7CX将视场角扩大到前所未有的90°(对角线),几乎相当于相机的水准,增强了对场景周边的感知能力,提升了存在检测和系统激活性能,例如,激活屏幕或唤醒烤箱、咖啡机等设备。
意法半导体的FlightSense多区传感器具有强大的功能,可实现3D场景成像和同时测量到多区内多个物体的距离。由于具有多区测距功能和运动指示器,该传感器可用于人员检测跟踪、背后偷窥警告、空间占用检测,以及仓储/停车管理等领域。
这款新传感器还可以跟踪记录装满和空的垃圾桶,提高智能垃圾管理系统等应用的性能。它还可以提升机器人的地板感应、悬崖预测、避障和小物体检测性能。其他应用还包括投影仪梯形校正,以及使用STGesture™软件包改进手势识别功能,扩展手部跟踪范围。
技术详情
新的VL53L7CX具有原生64个(8 x 8)感测区,可以对每个区域内的多个物体测距,最大测量距离350cm。意法半导体的直方图专利算法可以检测和测量视场角内的多个物体,防污迹能力超过60cm。当最小测量距离为2cm时,传感器线性度和测量数据一致性出色。
在低功耗模式下,传感器的功耗仅5.4mW。此外,VL53L7CX可以支持自主工作模式,允许主控系统关闭电源,只有达到阈值时才唤醒系统。阈值包括最近物体的距离、信号速率和检测到运动物体。新传感器的引脚和驱动器与上一代器件VL53L5CX兼容。
意法半导体提供全面的应用设计支持服务,帮助用户充分利用这些传感器的优势,加快产品上市,同时降低设计风险。这些支持服务包括VL53L7CX扩展板(X-NUCLEO-53L7A1)以及VL53L7CX扩展板和STM32F401 Nucleo™开发板组成的开发包。为方便用户集成传感器,快速开发产品原型,意法半导体还提供小尺寸的传感器评估板SATEL-VL53L7CX。
为方便用户开发应用,意法半导体还提供一整套软件,包括Ultra Lite驱动程序、Linux驱动程序和STGesture™代码示例。STM32微控制器快速编程软件包X-CUBE-TOF1包含应用代码示例,并与STM32CubeMX工具兼容。
VL53L7CX现已投入生产,采用6.4mm x 3.0mm x 1.6mm的微型光学LGA16封装。
想要更多了解 VL53L7CX及其特性和产品创新机会,及配套的软硬件开发资源,请观看飞行时间感测专题网络研讨会视频回放:https://content.st.com/enhanced-tof-sensors-based-on-optical-metasurface-technology.html?
icmp=tt31620_gl_lnkon_mar2023.
*STM32 是意法半导体国际有限公司( STMicroElectronics International NV)或其关联公司在欧盟和/或其他地方的注册和/或未注册商标。 特别是,STM32已在美国专利商标局注册。
关于意法半导体
意法半导体拥有48,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体关系
Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
fiona.zhu@st.com
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿