search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体首款AI增强型智能加速度计:提高“始终感知”应用的性能和能效

语言版本

意法半导体首款AI增强型智能加速度计:提高“始终感知”应用的性能和能效

article image

意法半导体推出三款内置先进处理引擎的加速度计,可提升传感器的自主工作能力,使系统能够更快地响应外部事件,同时降低功耗。

LIS2DUX12LIS2DUXS12采用意法半导体第三代MEMS制造工艺,新增可编程功能,包括机器学习核心(MLC)、先进有限状态机(FSM)和增强型计步器。另外一款入门级加速度计 LIS2DU12 可用于要求不高的应用场景。三款产品均配备了最新的行业标准I3C接口,用于检测事件的通用数字功能,以及在低采样频率下实现高准确度的抗混叠滤波器,能够以低到可忽略不计的功耗进行准确的手势检测。

LIS2DUX12 和 LIS2DUXS12 集成的MLC使人工智能 (AI) 算法能够可靠地检测人体活动,同时FSM进一步增强了活动识别的性能。两个功能相辅相成,让传感器能够自主处理数据,降低主处理器与传感器的交互操作和数据处理工作量,显著降低功耗,提高系统响应速度。此外,通过部署自适应自配置 (ASC) 功能,加速度计可以独立调整自己的设置,例如,量程和频率,以进一步优化测量性能,充分利用每一毫安的功耗。

LIS2DUXS12 还具有意法半导体独有的Qvar® 感应通道,可感应周围静电环境的变化,提供存在检测和接近检测功能。该功能使开发人员能够提高用户界面控制、液体检测、心率监测器等生物识别感测应用的价值。在用户界面应用中,Qvar® 与加速度信号相结合,消除了两次点击和多次点击事件中潜在的错检。

新款智能加速度计为先进的可穿戴设备、真无线立体声 (TWS) 扬声器和耳机、智能手机、助听器、游戏控制器、智能手表、资产追踪器、机器人、物联网设备提供环境感知功能。这三款产品均采用意法半导体最新的超低功耗架构,将固有的超低功耗技术与抗混叠滤波器相结合,可以提高应用性能,消除信号中的噪声。用户可以通过意法半导体的MEMS GitHub模型库获得现成的MLC和FSM 算法,实现复杂手势检测、资产跟踪等更多用例。

凭借这些增强功能,LIS2DUX12 和 LIS2DUXS12能够为下一代“onlife”应用赋能,直观无缝地支持日常活动、始终在线、始终感知,与用户需求持续同步。新产品扩大了意法半导体的人工智能增强型 MEMS 传感器系列,其中包括 2019 年推出的惯性测量单元 (IMU)。

LIS2DUX12 和 LIS2DUXS12 现已投产,采用 2mm x 2mm x 0.74mm 12 引脚LGA封装。

详情访问www.st.com/smart-accelerometers

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
祝宁 Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

Change language