意法半导体BMS控制器准确度高,让锂电性能更好,续航更长
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体的L9961电池管理系统(BMS) 芯片让系统具有市场前沿的检测准确度和灵活性,提高锂离子和锂聚合物电池的性能和安全性,延长续航时间。
L9961 适用于最高电压25V的电池包,在需要高能量密度锂电池的各种应用中,能够监测、均衡和保护电池。无线电动工具、备用储能系统、不间断电源、便携式和半便携式设备,以及医疗设备均可受益于 L9961 的先进功能。
L9961内置很多功能,其中,高低边可配置的双预驱动器可以控制电池包的安全继电器;嵌入式非易失性存储器保存配置数据,系统每次启动时微控制器无需向控制器重写数据;I2C 接口处理系统配置和主控制器通信,传输电池充电状态 (SOC) 和健康状态 (SOH)数据。
得益于高分辨率模数转换器 (ADC) 和电流检测放大器,L9961 的电芯电压检测准确度为±15mV,电池电流检测准确度在0.25% 以内。测量准确可实现高准确度的无源电池电压均衡和库仑计数功能,并支持过压欠压检测、均衡欠压保护、过流检测、短路放电保护等安全功能。在外接热敏电阻时,L9961可以监测电池包温度,包括过热/过低监测,管理电池包保险丝。L9961 的耐变性很强,支持热插拔。
在延长电池续航时间和提高安全性的同时,L9961的能效也非常好,从电池组汲取的电能极少。该产品有深度睡眠和待机两种省电模式,在深度睡眠模式下,电流消耗降至2μA;在待机模式下,片上稳压器处于工作状态,方便芯片快速恢复运行,电流消耗降至 5μA。
L9961现已投产,采用5mm x 5mm x 1mm 的32引脚VFQFPN封装。
详情访问www.st.com/l9961-bms-controller
关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com
媒体垂询
祝宁 Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com