search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布超紧凑、低功耗、带GNSS定位功能的NB-IoT工业级模块

语言版本

意法半导体发布超紧凑、低功耗、带GNSS定位功能的NB-IoT工业级模块

article image

意法半导体推出尺寸超紧凑的低功耗物联网模块ST87M01,集高可靠、稳健的NB-IoT 数据通信与精确、灵活的GNSS地理定位功能于一身,是设计物联网和资产跟踪设备的理想器件。这款完全可编程的工业级模块获得LTE Cat NB2 NB-IoT认证,覆盖全球蜂窝移动网络通信频段,并集成了先进安全功能。

作为全球首批符合最新的移动通信标准3GPP 第15 版的物联网蜂窝移动网络接入芯片,ST87M01具有更大的多区域 LTE网络覆盖范围。该高集成原生GNSS 接收器具备多个导航卫星系统连接功能,能实现更强大、更精确的定位功能,同时可在 NB-IoT睡眠时提高省电效果。

模块本身和所有内部 IC 完全由ST自主设计、研制和工业化,因此,ST能够全盘控制、管理物料成本和供应链。在产品质量、安全性和使用寿命方面,这款产品在市场上堪称独一无二。 模块采用10.6mm x 12.8mm LGA封装,是小尺寸应用的理想选择。

ST87M01通过工业温度范围(-40°C 至 +85°C)认证测试,低功耗模式工作电流小于 2µA,最大发射输出功率达+23dBm,适合各种需要可靠的低功耗广域网 (LPWAN) 连接的物联网设备,包括智能电表、智能电网、智能建筑、智能城市和智能基础设施,以及工业状态监测和工厂自动化、智能农业和环境监测,还适用于宠物、儿童、老人跟踪定位、远程工作者安全监控、电动工具等设备资产追踪和通用智能物流。

ST87M01是一个完全可编程的物联网平台,为产品开发人员带来设计灵活性,用户只需将自己的代码直接嵌入到模块,即可实现简单的应用场景。该模块还可以与单独的主控微控制器配套,实现许多更复杂的用例。为帮助开发者设计热门的物联网用例,意法半导体提供各种协议栈,包括 IPv6、TCP/UDP、CoAP/LWM2M、MQTT、HTTP/HTTPS 和 TLS/DTLS。此外,ST87M01支持标准化的3GPP AT命令,以及意法半导体的增强型 AT 命令。

模块还集成了先进的 ST4SIM 嵌入式 SIM (eSIM)卡。该eSIM卡已通过最新行业标准认证,例如最近的 GSMA eSA(安全保证)认证,进一步缩减设备尺寸,提升安全性。该模块还内置先进的嵌入式安全单元 (eSE)。

ST87M01 可与意法半导体的各种技术产品配合使用,包括微控制器、AI 解决方案、传感器、执行器、PMU、转换器、接口、存储器和其他连接技术,为下一代物联网生态系统赋能。

意法半导体已开始为全球主要客户提供ST87M01样片。询价和申请样片,请联系当地的意法半导体销售处。

详情访问www.st.com/en/wireless-connectivity/nb-iot-products.html.

关于意法半导体
意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体垂询
祝宁 Fiona Zhu
意法半导体中国区企业公关
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

Change language