意法半导体强化数字电源二合一控制器,提高过载时电源稳定性和调压准确度

更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体的STNRG011A数字电源二合一控制器适用于 90W 至 300W 电源,强化了过载管理功能,确保在过流保护功能激活时输出电压调整准确。
STNRG011A 集成了功率因数校正 (PFC) 控制器、LLC 谐振半桥控制器、800V 启动电路和电压监控引擎,目标应用包括电源适配器、充电器以及电视和灯具电源。多模PFC 控制器实现了性能增强功能,包括输入电压前馈、失真优化器和频率限制。数字电压监控引擎具有一个 8 位处理器内核和专用外设,数字算法存储在内部 ROM 中,确保电源可靠性和物料清单(BoM)成本最小化。
与现有的STNRG011相比,STNRG011A新增了过载管理算法,在触发过流保护时,可以提高开关频率。除保持输出电压调整外,这个功能还可以防止电源意外关闭。
其他产品亮点包括片上非易失性存储器,用于存储配置参数和校准数据,节省外部元器件,并可以定制控制器,满足特定应用的要求。片上还有一个用于监测和通信的 2 针 UART 端口,可简化测试,并允许实时监控和远程管理。芯片内置 PFC 和半桥保护功能,X 电容器放电电路符合 IEC 62368-1 标准,有助于最大限度地降低待机功耗。
STNRG011A 现已投产,采用 SO20 封装。
详情访问www.st.com/stnrg