意法半导体发布两款灵活多用的电源模块,简化SiC逆变器设计
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
意法半导体发布了两款采用主流配置的内置1200V 碳化硅(SiC) MOSFET的STPOWER电源模块。两款模块都采用意法半导体的ACEPACK 2 封装技术,功率密度高,安装简便。
第一款模块A2F12M12W2-F1是一个四组模块,可为 DC/DC 转换器等电路提供方便紧凑的全桥功率变换解决方案。
第二款模块A2U12M12W2-F2采用三电平T型逆变拓扑,导通能效和开关能效均很出色,输出电压质量稳定。
这两款模块中的 MOSFET采用意法半导体的第二代 SiC 技术,RDS(on) x 芯片面积品质因数非常出色,确保开关可以处理高电流,把功率损耗降至很低。每款芯片的典型导通电阻RDS(on)都是13mΩ,全桥拓扑和T型拓扑两款模块均可用于设计高功率应用,而低热耗散确保应用能效出色,热管理设计简单。
ACEPACK 2封装尺寸紧凑,功率密度高,采用高效氧化铝基板和直接覆铜 (DBC)芯片贴装技术。外部连接是压接引脚,方便在潜在的恶劣环境中安装,例如,电动汽车(EV)及充电桩、储能和太阳能的功率转换等场景。该封装的绝缘耐压是2.5kVrms,内置一个NTC温度传感器,可用于系统保护诊断功能。
两款模块现已投产。详情访问www.st.com/acepack-1-and-2.