search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体单片三频卫星导航接收器提升汽车定位精度

语言版本

意法半导体单片三频卫星导航接收器提升汽车定位精度

  • STA8135GA 是首款集成三频定位测量引擎的车规单片 GNSS接收器
  • 高集成度定位解决方案,提高系统可靠性和成本效益
  • 测量性能媲美最高精度的测绘仪器

服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出了全球首款能够为汽车高级驾驶系统提供高质量位置数据的汽车卫星导航芯片。

作为意法半导体Teseo V产品家族新成员,STA8135GA 是世界第一款片上集成三频位置测量引擎的车规GNSS(全球导航卫星系统)接收芯片,此外还集成了标准的多频位置-速度-时间 (PVT)和航位推算功能。

三频位置测量历来被用于要求毫米级定位精度且基本不用校正数据的专业级设备,例如,测量测绘仪器和精细农业设备。此前,市面上销售的三频解决方案只有芯片组或模组,与ST 的单片解决方案相比,尺寸大,售价高。在同时有效捕获并跟踪多个导航星座卫星的技术中,三频接收器捕获并跟踪的卫星数量最多,从而能够在恶劣环境中实现卓越的定位性能,例如,在城市峡谷和树木覆盖下保持定位准确度。

通过尺寸紧凑、集成简便的封装将三频接收器引入汽车市场,STA8135GA有助于驾驶辅助系统对前方道路情况做出准确判断。该多星座接收器负责为主控制系统提供原始位置信息,而主控制器则运行精准定位算法,例如,PPP/RTK(精确点定位/实时运动)。此外,STA8135GA 还可以提升其他应用的性能,包括车载导航系统、远程信息处理设备、智能天线和 V2X 通信系统、船舶导航系统、无人机和其他交通工具。

意法半导体汽车和分立器件产品部,AAA(ADAS, ASIC and Audio)事业部总经理 Luca Celant表示:“STA8135GA卫星接收器具有很高的测量精度和单片集成度,让开发者能够设计可靠、经济的导航系统,让汽车行驶更安全,环境感知力更强。我们独有的内部设计资源和大规模制造技术是这款行业首创产品问世的要素之一。”

STA8135GA 采用 7mm x 11mm x 1.2mm BGA 封装,已出样片,完全符合 AEC-Q100标准,计划 2022 年第一季度投产。

技术说明
STA8135GA 还在片上集成了独立的低压差 (LDO) 稳压器,为 IC 的模拟电路、数字内核和 I/O 收发器供电,从而简化了外部电源的选择。该接收器可以跟踪 GPS、Glonass、北斗、Galileo、QZSS 和 NAVIC/IRNSS导航定位卫星。

更多信息请访问www.st.com/gnss-ic-sta8135ga.

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
Fiona ZHU
Integrated Marketing & Communications
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

Change language