意法半导体和OQmented联合研制、销售先进的MEMS微镜激光束扫描解决方案
合作协议专注于提高超小的低功率激光束扫描器的开发和产能,扩大市场
更多内容,敬请期待
订阅意法半导体新闻稿
横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与专注于MEMS1微镜技术的深度科技创业公司OQmented,宣布合作推动MEMS微镜技术在增强现实 (AR) 和3D感测市场的发展。双方合作旨在利用两家公司的专业知识,推动MEMS微镜激光束扫描(LBS)解决方案市场领先背后的技术产品的发展。
意法半导体是全球领先的MEMS器件厂商,设计、制造和销售各种MEMS传感器、致动器,以及相关组件,包括驱动器、控制器和激光二极管驱动器,为此次合作贡献其庞大的MEMS设计和制造资源。
在此基础上,OQmented将开始进一步转化和量产其Bubble MEMS® 3D玻璃MEMS微镜真空密封专利技术。使用这些独特的气泡状玻璃密封反射镜的方法可以消除环境中的致污物,最大程度减少光折射效应。实际上,真空密封是满足汽车级要求的关键因素,同时又将沿两个轴以共振频率移动的共振双轴MEMS微镜扫描器的功耗降低一个量级,还能提高扫描性能,产生一个尺寸超小、能效极高的扫描解决方案。这些谐振微镜非常适合移动设备的显示屏和3D感测应用。
OQmented首席执行官,首席技术官兼联合创始人Ulrich Hofmann博士表示:“我们选择了与ST这一可靠的半导体伙伴进行合作。在过去20年中,ST证明了其在MEMS产品,尤其是MEMS反射镜的设计和制造方面的领先地位。ST在激光束扫描解决方案的关键元器件的开发、营销和制造方面的专业知识,结合OQmented的知识和知识产权,对我们优化产品组合、产能和营销渠道有很大的帮助,同时还将市场扩展到众多的其他应用领域。 ”
意法半导体公司副总裁、MEMS微致动器部门总经理Anton Hofmeister表示:“我们与OQmented合作目的是,利用我们共同的专业知识和对LBS技术的深刻理解,以及共同的愿景,继续推进LBS技术在增强现实和3D感测等重要应用中的应用和发展。这项合作进一步巩固了ST的LBS解决方案在全球市场的领先地位,并通过我们的MEMS微镜产品组合和相关组件,包括ST的MEMS驱动器、控制器和激光二极管驱动器,将市场扩大到更多新的应用领域。”
通过这个合作项目,意法半导体和OQmented计划推广各种扫描解决方案,包括MEMS反射镜、MEMS驱动器和控制器,以及用于各种应用领域的完整的激光束扫描引擎参考设计。此外,两家公司打算在LBS产品规划以及未来技术产品开发方面展开合作。
关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com。
关于OQmented
OQmented是一家深度技术公司,致力于开发和销售用于超紧凑型LBS显示器的高性能MEMS反射镜以及用于移动和固定应用的同类最佳3D传感解决方案。 OQmented将其独特的Lissajous扫描模式与获得专利的真空包装BubbleMEMS®技术以及专有的电子产品和软件相结合,为消费类和其他各个行业提供了新的产品类别。 详情访问oqmented.com。
媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com
Judith Woehl
Public Relations
OQmented
Email: media@oqmented.com
1 微机电系统(MEMS)利用硅的独特性能,将微小的3维机械结构和电路结合在芯片上,以感应和激活活动。