search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体发布高集成度电隔离Sigma-Delta调制器 提高测量精度和可靠性

语言版本


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 43

意法半导体发布高集成度电隔离Sigma-Delta调制器 提高测量精度和可靠性

意法半导体 ISOSD61ISOSD61L是高精度隔离式二阶sigma-delta调制器,可提高电机控制、电动汽车充电站、太阳能逆变器、UPS电源以及服务器和电信电源等工业应用的性能和可靠性。

ISOSD61具有TTL/CMOS兼容的时钟输入和数据输出信号电平,而ISOSD61L则兼容低压差分信号(LVDS)。两款产品的模数转换(ADC)分辨率都是16位,典型信噪比(SNR)均为86dB。

这两款产品的内部电隔离技术彻底根除了使用光耦隔离引起的性能降低问题,同时还降低了功耗,提高了数据传输速率。新产品将幅度高达±320mV的模拟输入信号转换为高达25Msamples /s的高速1位数字数据流。在正常工况下,输入输出的隔离能力可到6kV最大瞬压和浪涌隔离电压,最大工作电压高达1.2kV,共模瞬变抗扰度为30kV/μs,能够出色地抑制在恶劣的工业环境中常见的快速瞬态噪声。

得益于外部25MHz采样频率,这两款调制器适合处理带宽非常宽的输入信号,具有出色的高频信号处理能力和测量精度,为最新的基于碳化硅(SiC)等先进功率技术的逆变器和快速开关在高分辨率电机控制系统中的应用做好了准备。

通过单片集成ADC和隔离式UART外设功能,ISOSD61和ISOSD61L有助于减少物料清单成本,并提高抗噪性和可靠性,降低最终应用的总体成本。不需要分立式电流检测传感器,因为可以使用更小的电流采样电阻芯片。

两款产品采用SO16W表面贴装塑料封装,满足8mm爬电距离和电气间隙要求,工作温度范围达到工业级的-40°C 至 +125°C。

这两款全功能评估板现已上市。ISOSD61的EVALST-ISOSD61T和ISOSD61L的EVALST-ISOSD61L提供输入和输出同轴电缆接口和排针插座,另外还提供了安装电流采样传感器的焊盘。

ISOSD61ISOSD61L现已投产。

详情访问www.st.com/isolated-adcs

关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

Change language
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 311

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /opt/newsroom.st.com/wp-content/themes/st-news-v2/template-parts/content/content-single-article.php on line 324