search-history

收藏

主页 > 新闻中心 > 全部新闻 > 意法半导体推出精密高压双向电流检测放大器 提高稳健性和能效

语言版本

意法半导体推出精密高压双向电流检测放大器 提高稳健性和能效

意法半导体推出了三款高精度高压双向电流检测放大器,这些放大器增加了便利的关断引脚,以最大程度地节省电能。

TSC2010TSC2011TSC2012放大器的精密性让设计人员可以选择更小的敏感电阻值,将功耗降至最低水平。在25°C时,失调电压在±200µV范围内,温漂移低于5µV /°C,增益精度在0.3%以内,使器件能够满量程检测最低10mV的压降,提供一致且可信的测量值。

TSC2010的增益变化为20V/V,TSC2011为60V/V,TSC2012为100V/V,能够为工业和汽车系统灵活地构建精确的电流测量、过流保护、电流监测和电流反馈电路。目标应用包括数据采集、电机控制、电磁阀控制、仪器仪表、测试测量以及过程控制。

这三款新放大器的双向检测功能允许用一个电流检测电路测量正反电流,有助于设计人员缩减物料清单成本。新产品还适用于高低边两种连接配置,允许高低边共用相同型号的器件,从而简化库存管理工作。

三款新产品的电源电压均在2.7V-5.5V范围内,进一步提高了应用灵活性。宽输入电压容差允许新产品在任何电源电压下检测从-20V至70V的共模电压电流。新产品具有高增益带宽乘积和快速压摆率(TSC2010的两项参数分别为820kHz和7.5V/µs),确保测量精度高,响应速度快。

三款新产品内部集成EMI滤波器和2kV HBM(人体模型)的ESD防护功能,确保器件抗扰能力强,可在-40°C至125°C的工业温度范围内工作。

这三款新产品还有配套的STEVAL-AETKT1V2评估板,帮助设计人员快速启动使用任何一款器件的开发项目,加快产品上市时间。

TSC2010TSC2011TSC2012目前采用Mini-SO8和SO8两种封装。

产品详情访问www.st.com/current-sense-amplifiers
关于意法半导体
意法半导体拥有46,000名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和最先进的制造设备。作为一家独立的半导体设备制造商,意法半导体与十万余客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电力和能源管理更高效,物联网和5G技术应用更广泛。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

媒体联系人
意法半导体
祝宁 Fiona Zhu
电话:10 5797 9343
Email:fiona.zhu@st.com

语言版本

Change language